MSI-SR4B-02
Veiligheidsinterface
Serie | MSI-SR4B |
Applicatie | Magneetschakelaars (Reed-contacten, equivalent) NOODUIT-circuits Opto-elektronische beveiligingsinrichtingen Positieschakelaars (mechanische contacten) Transponderschakelaars (OSSD uitgangen) |
Functies | Beveiligingscontrole (EDM) Dwarssluitingsbewaking Start-/herstartblokkering (RES) |
Herstart | automatisch handmatig |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
MTTFd | 73 Jaren, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 2,1E-08 per uur |
PFHD, nop = 4800 | 0,0000000014 per uur |
PFHD, nop = 28800 | 0,0000000045 per uur |
PFHD, nop = 86400 | 0,000000015 per uur |
Gebruiksduur | 20 Jaren, EN ISO 13849-1 |
Categorie | 4, EN ISO 13849-1 |
STOP categorie | 0, IEC/EN 60204-1 |
B10d bij DC13 (inductieve belasting) | 1.000.000 Aantal cycli |
B10d bij AC15 (inductieve belasting) | 1.400.000 Aantal cycli |
Bluscircuit | Zekering bij schakeluitgang, voorgeschakeld |
Schakelfrequentie, max. | 3600 Schakelcycli/h |
Duurstroom per stroompad, max. | 3 A |
Ingangsstroom, max. | 100 mA |
Externe beveiliging voor voedingscircuit | 200 mA traag |
Toegestane ingangskabelweerstand, max. | 30 Ω |
Voedingsspanning UB | 24 V, AC/DC, -20 ... 20 % |
Stroomopname, max. | zonder externe belasting |
Opgenomen vermogen, max. | 3 W, bij 24 V excl. uitgangsbelasting |
Aantal veiligheidsschakeluitgangen (OSSD's) | 3 St. |
Type | Veiligheidsschakeluitgang OSSD |
Spanningstype | AC/DC |
Schakelelement | Relais, Maakcontact |
Schakelelement | Relais, Maakcontact |
Schakelelement | Relais, Maakcontact |
Aantal uitgangen, veiligheidsgericht, onvertraagd, met contacten | 3 St. |
Aantal uitgangen, veiligheidsgericht, vertraagd, met contacten | 0 St. |
Aantal uitgangen, meldfunctie, onvertraagd, met contacten | 1 St. |
Max. therm. Duurstroom Ith, vrijgavestroompaden | 6 A |
Aanspreektijd | 10 ms |
Aantrekvertraging, automatische start | 300 ms |
Aantrekvertraging, handmatige start | 30 ms |
Afvalvertraging | 10 ms |
Testpulsacceptatie, max. | 1 ms |
Tijdvenster voor signaalreeksbewaking | 20 ms |
Aantal aansluitingen | 1 St. |
Functie | Verbinding naar het apparaat |
Type aansluiting | Klem |
Type klem | Veerkrachtklem |
Aantal polen | 16 -polig |
Aansluitdoorsneden | 0,2 tot en met 1,5 mm² |
Afmeting (b x h x l) | 22,5 mm x 111 mm x 114,1 mm |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Behuizing kunststof | PA 66 |
Materiaal elektrisch contact | Zilverlegering |
Nettogewicht | 170 g |
Kleur behuizing | grijs |
Type bevestiging | Klikbevestiging |
Mechanische levensduur | 10.000.000 Bedieningscycli |
Type weergave | LED |
Aantal LED's | 4 St. |
Omgevingstemperatuur bedrijf | 0 ... 55 °C |
Omgevingstemperatuur opslag | -25 ... 70 °C |
Beschermingsgraad | IP 20 (klemmen)II IP 40 (behuizing) |
Goedkeuringen | TÜV Süd c UL US |
Douanetariefnummer | 85371098 |
ECLASS 5.1.4 | 27371800 |
ECLASS 8.0 | 27371819 |
ECLASS 9.0 | 27371819 |
ECLASS 10.0 | 27371819 |
ECLASS 11.0 | 27371819 |
ECLASS 12.0 | 27371819 |
ECLASS 13.0 | 27371819 |
ECLASS 14.0 | 27371819 |
ECLASS 15.0 | 27371819 |
ETIM 5.0 | EC001449 |
ETIM 6.0 | EC001449 |
ETIM 7.0 | EC001449 |
ETIM 8.0 | EC001449 |
ETIM 9.0 | EC001449 |
ETIM 10.0 | EC001449 |