MSI-SR-LC21-03
Veiligheidsrelais
Serie | MSI-SR-LC21 |
Applicatie | Magneetschakelaars (Reed-contacten, equivalent) NOODUIT-circuits Opto-elektronische beveiligingsinrichtingen Positieschakelaars (mechanische contacten) Transponderschakelaars (OSSD uitgangen) |
Functies | Beveiligingscontrole (EDM) Start-/herstartblokkering (RES) |
Herstart | automatisch handmatig |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
MTTFd | 78 Jaren, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 1,7E-09 per uur |
Gebruiksduur | 20 Jaren, EN ISO 13849-1 |
Categorie | 4, EN ISO 13849-1 |
DCAVG | 99 % |
B10d bij DC13 (inductieve belasting) | 435.000 Aantal cycli, (2,5 A, 230 V), 700.000 (1 A, 230 V) |
B10d bij AC15 (inductieve belasting) | 230.000 Aantal cycli, (3 A, 230 V), 380.000 (1 A, 230 V) |
Duurstroom per stroompad, max. | 6 A |
Voedingsspanning UB | 24 V, AC/DC, -15 ... 10 % |
Opgenomen vermogen, max. | 2 W, bij 24 V excl. uitgangsbelasting |
Nominale spanning UN | 24 V |
Nominale frequentie | 50 ... 60 Hz |
Bedrijfsspanning | 0,85 ... 1,1 x UN |
Nominaal vermogen DC | 2 W |
Galvanische scheiding voedingscircuit - besturingscircuit | Nee |
Aantal uitgangen, veiligheidsgericht, onvertraagd, met contacten | 2 St. |
Aantal uitgangen, veiligheidsgericht, vertraagd, met contacten | 0 St. |
Aantal uitgangen, meldfunctie, onvertraagd, met contacten | 1 St. |
Vrijgavestroompaden | Maakcontact |
Meldingsstroompaden | Breekcontact |
Contactmateriaal | Ag-legering, verguld |
Gebruikscategorie AC-15 (maakcontact) | Ue 230V, Ie 3A |
Gebruikscategorie DC-13 (maakcontact) | Ue 24V, Ie 2,5A |
Kortsluitbeveiliging (maakcontact) | Smeltzekering 6 A klasse gG, smeltintegraal |
Max. therm. Duurstroom Ith, vrijgavestroompaden | 6 A |
Max. therm. Duurstroom Ith, meldingsstroompaden | 3 A |
Max. Totale stroom I² van alle stroompaden | 9 A² |
Mechanische levensduur | 100.000.000 Schakelcycli |
Beoordeling van de ingangen | tweekanaals |
Ingangsstroom bij besturingsingangen (veiligheidscircuit/reset-circuit) | 40 mA |
max. piekstroom bij besturingsingangen (veiligheidscircuit/reset-circuit) | 100 mA |
Max. kabelweerstand, per kanaal | ≤ (5 + (1,176 x UB / UN - 1) x 100) Ω |
Min. inschakelduur | 50 ms |
Aanspreektijd (automatische start tA2) | 500 ms |
Aanspreektijd (handmatige start tA1) | 40 ms |
Toegestane testpulstijd tTP | 1 ms |
Afvaltijd tR | 25 ms |
Synchronisatietijdbewaking tS | 200 ms |
Hersteltijd tW | 150 ms |
Afvalvertraging | 25 ms |
Aantal aansluitingen | 1 St. |
Functie | Signaal IN Signaal OUT Spanningsvoorziening |
Type aansluiting | Klem |
Type klem | Veerkrachtklem |
Aantal polen | 16 -polig |
Aansluitdoorsneden | 2 x 0,2 tot en met 1,5 mm², ader 2 x 0,2 tot en met 1,5 mm², draad 2 x 0,25 tot en met 1,5 mm², ader met adereindhuls |
Afmeting (b x h x l) | 22,5 mm x 106,5 mm x 114 mm |
Nettogewicht | 210 g |
Kleur behuizing | grijs |
Type bevestiging | Klikbevestiging |
Omgevingstemperatuur bedrijf | -25 ... 55 °C |
Goedkeuringen | TÜV Rheinland c UL US |
Douanetariefnummer | 85364900 |
ECLASS 5.1.4 | 27371800 |
ECLASS 8.0 | 27371819 |
ECLASS 9.0 | 27371819 |
ECLASS 10.0 | 27371819 |
ECLASS 11.0 | 27371819 |
ECLASS 12.0 | 27371819 |
ECLASS 13.0 | 27371819 |
ECLASS 14.0 | 27371819 |
ECLASS 15.0 | 27371819 |
ETIM 5.0 | EC001449 |
ETIM 6.0 | EC001449 |
ETIM 7.0 | EC001449 |
ETIM 8.0 | EC001449 |
ETIM 9.0 | EC001449 |
ETIM 10.0 | EC001449 |