MSI-SR-CM43DT03-01
Veiligheidsrelais
Goedendag, wij staan graag voor u klaar.
Wij helpen u graag snel en ongecompliceerd verder bij het vinden van een voor u geschikt alternatief.
Neem contact met ons op via: Contact
Serie | MSI-SR-CM43 |
Applicatie | Uitbreidingsapparaat voor veiligheidsrelais |
Functies | Bewaking van naderingsschakelaars |
Herstart | automatisch |
SIL | 2, IEC 61508 |
SILCL | 2, IEC/EN 62061 |
Performance Level (PL) | d, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 2E-07 per uur |
Gebruiksduur | 20 Jaren, EN ISO 13849-1 |
Categorie | 3, EN ISO 13849-1 |
Min. nominale stuurspanning US bij DC | 20,4 V |
Max. nominale stuurspanning bij DC | 26,4 V |
Min. nominale stuurspanning bij DC | 20,4 V |
Aantal uitgangen, veiligheidsgericht, vertraagd, met contacten | 4 St. |
Aantal uitgangen, meldfunctie, vertraagd, met contacten | 3 St. |
Aantal aansluitingen | 1 St. |
Functie | Signaal IN Signaal OUT Spanningsvoorziening |
Type aansluiting | Klem |
Type klem | Schroefklem |
Aantal polen | 16 -polig |
Aansluitdoorsneden | 1 x 0,2 tot en met 2,5 mm², ader 1 x 0,2 tot en met 2,5 mm², draad 1 x 0,25 tot en met 2,5 mm², ader met adereindhuls 2 x 0,2 tot en met 1,0 mm², ader 2 x 0,2 tot en met 1,0 mm², draad 2 x 0,25 tot en met 1,0 mm², ader met adereindhuls |
Afmeting (b x h x l) | 22,5 mm x 96,5 mm x 114 mm |
Nettogewicht | 200 g |
Kleur behuizing | grijs |
Type bevestiging | Klikbevestiging |
Goedkeuringen | c UL US |
Douanetariefnummer | 85364190 |
ECLASS 8.0 | 27371819 |
ECLASS 9.0 | 27371819 |
ETIM 5.0 | EC001449 |
ETIM 6.0 | EC001449 |