MSI-mx/Rx

Veiligheidsinterface

Productnummer: 549905

Icon
Lijst met resultaten: 2 producten gevonden
SYS-HAMT-P1-000-002
Veiligheidsinterface
Artikelnummer: SO-000134
  • Applicatie: X-muting en 2x X-muting als vervanging voor MSI-m/...
Artikelnummer: SO-000134

Direct beschikbaar

SYS-HAMT-P1-000-001
Veiligheidsinterface
Artikelnummer: SO-000133
  • Applicatie: IIII-muting als vervanging voor MSI-m/R, MSI-mE/R,...
Artikelnummer: SO-000133

Direct beschikbaar

Serie MSI-m
Functies Dynamische beveiligingscontrole (EDM)
Meldingsuitgang muting
Meldingsuitgang systeemfout
Muting-tijdbewaking (selecteerbaar/deselecteerbaar)
PC-diagnose-interface
Parallel-muting
Relaisschakelcycliteller voor preventief onderhoud
Sequentiële muting
Start-/herstartblokkering (RES), selecteerbaar
Waarschuwing defecte muting signaallamp
parallelle dubbele muting bij twee zones
secundair uitschakelcontact SSD - uitgang
Type 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD, nop = 4800 0,000000016 per uur
PFHD, nop = 28800 0,000000038 per uur
PFHD, nop = 86400 0,000000095 per uur
Gebruiksduur 20 Jaren, EN ISO 13849-1
Categorie max. 4 (afhankelijk van de categorie van de voorgeschakelde veiligheidsinrichting), EN ISO 13849
B10d bij DC1 (ohmse belasting) 2.500.000 Aantal cycli, (60% max. schakelstroom)
B10d bij AC1 (ohmse belasting) 2.500.000 Aantal cycli, (60% max. schakelstroom)
B10d bij DC13 (inductieve belasting) 2.500.000 Aantal cycli, (60% max. schakelstroom)
B10d bij AC15 (inductieve belasting) 2.500.000 Aantal cycli, (60% max. schakelstroom)
B10d, geringe belasting 20.000.000 Aantal cycli
Aantal veiligheidsschakeluitgangen (OSSD's) 3 St.
Aantal secundaire veiligheidsschakeluitgangen 1 St.
Type Veiligheidsschakeluitgang OSSD, secundaire veiligheidsschakeluitgang SSD
Spanningstype AC/DC
Schakelelement Relais, Maakcontact
Schakelelement Relais, Maakcontact
Schakelelement Relais, Maakcontact
Schakelelement Relais, Breekcontact
Spanningstype AC/DC
Aansluitbare veiligheidssensoren (AOPD's) max. 2 AOPD type 4, type 3 of max. 4 AOPD type 2
Aansluitbare elektromechanische veiligheidsinrichtingen NOODSTOP-bedieningsapparaat, 1- resp. 2-kanaals
Veiligheidsschakelaars
Type aansluiting Klem
Type klem Schroefklem
Bouwvorm hoekig
Afmeting (b x h x l) 52,5 mm x 99 mm x 113,6 mm
Nettogewicht 370 g
Kleur behuizing grijs
Aantal aansluitbaar AOPD type 2, categorie 2 4 St.
Aantal aansluitbaar AOPD type 4, categorie 4 2 St.
Aantal extra aansluitbare veiligheidsschakelaars, categorie 4 2
Beschermingsgraad IP 20
US-patenten US 6,418,546 B
Douanetariefnummer 85371098
ECLASS 5.1.4 27371800
ECLASS 8.0 27371819
ECLASS 9.0 27371819
ECLASS 10.0 27371819
ECLASS 11.0 27371819
ECLASS 12.0 27371819
ECLASS 13.0 27371819
ECLASS 14.0 27371819
ETIM 5.0 EC001449
ETIM 6.0 EC001449
ETIM 7.0 EC001449
ETIM 8.0 EC001449
ETIM 9.0 EC001449
3D-CAD-model - MSI-mx/Rx - zip
EPLAN-macro - edz
Configuratie-/diagnosesoftware - V 1.40 - zip
Bedieningshandleiding - pdf
Productbrochure - pdf
Productflyer - pdf
Softwarebeschrijving - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Certificaat - pdf