MSI-2HB-02
Veiligheidsinterface
Serie | MSI-2HB |
Functies | Automatische start-/herstart Beveiligingscontrole (EDM) Dwarssluitingsbewaking Gelijktijdigheidsbewaking van tweehandenschakelaar |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
MTTFd | 70 Jaren, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 3,8E-08 per uur |
Gebruiksduur | 20 Jaren, EN ISO 13849-1 |
Categorie | 4, EN ISO 13849-1 |
STOP categorie | 0, IEC/EN 60204-1 |
B10d bij DC1 (ohmse belasting) | 400.000 Aantal cycli |
B10d bij AC1 (ohmse belasting) | 400.000 Aantal cycli |
B10d bij DC13 (inductieve belasting) | 400.000 Aantal cycli |
B10d bij AC15 (inductieve belasting) | 400.000 Aantal cycli |
B10d, geringe belasting | 20.000.000 Aantal cycli |
Bluscircuit | Zekering bij schakeluitgang, voorgeschakeld |
Schakelfrequentie, max. | 3600 Schakelcycli/h |
Duurstroom per stroompad, max. | 3 A |
Externe beveiliging voor voedingscircuit | 1 A traag |
Externe contactafzekering per stroompad | 5 A flink, resp. 3,15 A traag |
Toegestane ingangskabelweerstand, max. | 70 Ω |
Voedingsspanning UB | 24 V, -15 ... 10 % |
Aantal veiligheidsschakeluitgangen (OSSD's) | 2 St. |
Type | Veiligheidsschakeluitgang OSSD |
Spanningstype | AC/DC |
Schakelelement | Relais, Maakcontact |
Schakelelement | Relais, Maakcontact |
Aanspreektijd | 20 ms |
Gereedheidsvertraging | 150 ms |
Herinschakeltijd | 50 ms |
Aantrekvertraging | 50 ms |
Afvalvertraging | 20 ms |
Tijdvenster voor gelijktijdigheidsbewaking, max. | 0,5 s |
Aantal aansluitingen | 1 St. |
Functie | Verbinding naar het apparaat |
Type aansluiting | Klem |
Type klem | Veerkrachtklem |
Aantal polen | 16 -polig |
Aansluitdoorsneden | 0,2 tot en met 1,5 mm² |
Afmeting (b x h x l) | 22,5 mm x 111 mm x 114,1 mm |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Behuizing kunststof | PA 66 |
Materiaal elektrisch contact | AgSnO2, dampverguld |
Nettogewicht | 200 g |
Kleur behuizing | grijs |
Type bevestiging | Klikbevestiging |
Mechanische levensduur | 10.000.000 Bedieningscycli |
Type weergave | LED |
Aantal LED's | 3 St. |
Omgevingstemperatuur bedrijf | -25 ... 55 °C |
Beschermingsgraad | IP 20 (klemmen)II IP 40 (behuizing) |
Goedkeuringen | TÜV Süd |
Douanetariefnummer | 85371098 |
ECLASS 8.0 | 27371821 |
ECLASS 9.0 | 27371821 |
ETIM 5.0 | EC001452 |