MS851

Muting signaallamp

Productnummer: 548000

Lijst met resultaten: 1 producten gevonden
M4-V1-MW3-DS-C-T-M12-200
Muting signaallamp
Artikelnummer: 50135453
  • Afmeting (Øx l): 40 mm
Artikelnummer: 50135453

Direct beschikbaar

Serie MS851
Nettogewicht 80 g
Kleur behuizing zwart
Type bevestiging Doorgaande bevestiging aan de zijkant
Lichtkleur helder
Type lichtmiddel Gloeilamp E14, 4W/24 V
Beschermingsgraad IP 54
Goedkeuringen CSA
UL
Douanetariefnummer 85311095
ECLASS 8.0 27371223
ECLASS 9.0 27371223
ETIM 5.0 EC000272
ETIM 6.0 EC000272