MS 348
Aansluitdeel
Geschikt voor | BCL 348i BPS 348i |
Voedingsspanning UB | 18 ... 30 V, DC, (PELV, class 2) |
Type | PROFINET, PROFINET |
Type | USB 2.0 |
Aantal aansluitingen | 4 St. |
Functie | PWR / SW IN / OUT |
Type aansluiting | Ronde stekker |
Schroefdraadmaat | M12 |
Type | male |
Materiaal | Metaal |
Aantal polen | 5 -polig |
Codering | A-gecodeerd |
Functie | Service-interface |
Type aansluiting | USB |
Stekkertype | USB 2.0 mini-C |
Functie | HOST/BUS IN |
Type aansluiting | Ronde stekker |
Schroefdraadmaat | M12 |
Type | female |
Materiaal | Metaal |
Aantal polen | 4 -polig |
Codering | D-gecodeerd |
Functie | BUS OUT |
Type aansluiting | Ronde stekker |
Schroefdraadmaat | M12 |
Type | female |
Materiaal | Metaal |
Aantal polen | 4 -polig |
Codering | D-gecodeerd |
Bouwvorm | hoekig |
Afmeting (b x h x l) | 64 mm x 33,5 mm x 43,5 mm |
Materiaal behuizing | Metaal |
Behuizing metaal | Aluminiumspuitgietwerk |
Nettogewicht | 74 g |
Kleur behuizing | Rood |
Type weergave | LED |
Aantal LED's | 2 St. |
Omgevingstemperatuur opslag | 0 ... 40 °C |
Relatieve luchtvochtigheid (niet condenserend) | 90 % |
Beschermingsgraad | IP 65III, Alleen bij geschroefde M12-connectors, resp. wartels en geplaatste afdekkap. Minimale aanhaalmoment van de behuizingsverbindingsschroeven van de afdekkap 1,4 Nm! |
Testprocedure EMC volgens norm | EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 |
Testprocedure schokken volgens norm | IEC 60068-2-27, Test Ea |
Testprocedure langdurige schokken volgens norm | IEC 60068-2-27, Test Ea |
Testprocedure vibraties volgens norm | IEC 60068-2-6, Test Fc |
Douanetariefnummer | 84733080 |
ECLASS 5.1.4 | 27280190 |
ECLASS 8.0 | 27280190 |
ECLASS 9.0 | 27279090 |
ECLASS 10.0 | 27280192 |
ECLASS 11.0 | 27280191 |
ECLASS 12.0 | 27280191 |
ECLASS 13.0 | 27280191 |
ECLASS 14.0 | 27280191 |
ECLASS 15.0 | 27280191 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |