MLDSET-M2-1300T
Set veiligheidssensor
Serie | MLDSET |
Speciale uitvoering | Geïntegreerde muting-signaallamp |
Functies | Alternatieve aansluiting voor tweede muting-signaal Beveiligingscontrole (EDM), selecteerbaar Muting-enable-functie Muting-time-out-verlenging Start-/herstartblokkering (RES), selecteerbaar |
geïntegreerde laser uitrichthulp | Nee |
Reflectie-element voor laser uitrichthulp | Nee |
geïntegreerde muting-signaallamp | Ja |
geïntegreerde status-signaallamp | Ja |
Mutingtype | Tijd gestuurde 2-sensor-muting |
Type | 4, IEC/EN 61496 |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 6,6E-09 per uur |
Gebruiksduur | 20 Jaren, EN ISO 13849-1 |
Categorie | 4, EN ISO 13849 |
Reikwijdte | 0 ... 6 m |
Aantal stralen | 3 St. |
Straalafstand | 400 mm |
Nettogewicht | 1.417 g |
Type muting-sensoren | Reflectorfotocellen PRK 25C |
met montagezuil | Ja |
Aantal muting-sensoren | 2 St. |
Kolomhoogte zonder voet | 1.300 mm |
Douanetariefnummer | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27272703 |
ECLASS 8.0 | 27272703 |
ECLASS 9.0 | 27272703 |
ECLASS 10.0 | 27272703 |
ECLASS 12.0 | 27272703 |
ECLASS 13.0 | 27272703 |
ECLASS 14.0 | 27272703 |
ECLASS 15.0 | 27272703 |
ETIM 5.0 | EC001832 |
ETIM 6.0 | EC001832 |
ETIM 7.0 | EC001832 |
ETIM 8.0 | EC001832 |
ETIM 9.0 | EC001832 |
ETIM 10.0 | EC001832 |