MLDSET-M2-1300L

Set veiligheidssensor

Productnummer: 66900026

Verwachte levertijd: 25 werkdagen
Icon Icon Icon
Serie MLDSET
Speciale uitvoering Geïntegreerde muting-signaallamp
Functies Alternatieve aansluiting voor tweede muting-signaal
Beveiligingscontrole (EDM), selecteerbaar
Muting-enable-functie
Muting-time-out-verlenging
Start-/herstartblokkering (RES), selecteerbaar
geïntegreerde laser uitrichthulp Nee
Reflectie-element voor laser uitrichthulp Nee
geïntegreerde muting-signaallamp Ja
geïntegreerde status-signaallamp Ja
Mutingtype Volgorde gestuurde 2-sensor-muting
Type 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 6,6E-09 per uur
Gebruiksduur 20 Jaren, EN ISO 13849-1
Categorie 4, EN ISO 13849
Reikwijdte 0 ... 6 m
Aantal stralen 3 St.
Straalafstand 400 mm
Nettogewicht 10.200 g
Type muting-sensoren Reflectorfotocellen PRK 25C
met montagezuil Ja
Aantal muting-sensoren 2 St.
Kolomhoogte zonder voet 1.300 mm
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27272703
ECLASS 8.0 27272703
ECLASS 9.0 27272703
ECLASS 10.0 27272703
ECLASS 12.0 27272703
ECLASS 13.0 27272703
ECLASS 14.0 27272703
ECLASS 15.0 27272703
ETIM 5.0 EC001832
ETIM 6.0 EC001832
ETIM 7.0 EC001832
ETIM 8.0 EC001832
ETIM 9.0 EC001832
ETIM 10.0 EC001832
EPLAN-macro - edz