MLD500-XT2L/A-UDC-1000-S2
Veiligheidssensorset zender
Serie | MLD-UDC |
Apparaattype | Zender |
Speciale uitvoering | Geïntegreerde laser uitrichthulp |
geïntegreerde laser uitrichthulp | Ja |
geïntegreerde status-signaallamp | Nee |
Type | 4, IEC/EN 61496 |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Gebruiksduur | 20 Jaren, EN ISO 13849-1 |
Categorie | 4, EN ISO 13849 |
Reikwijdte | 20 ... 70 m |
Aantal stralen | 2 St. |
Straalafstand | 500 mm |
Voedingsspanning UB | 26,5 ... 31,6 V |
Stroomopname via AS-i kring | 50 mA |
Type | AS-interface Safety at Work |
Functie | Proces |
AS-i profiel | S-7.B.1 |
Slave-adres | 1..31 programmeerbaar, default=0 |
Cyclustijd volgens AS-i-specificatie | max. 5 ms ms |
Nettogewicht | 6.605 g |
met montagezuil | Ja |
Kolomhoogte zonder voet | 1.000 mm |
Goedkeuringen | AS-i |
Douanetariefnummer | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27272703 |
ECLASS 8.0 | 27272703 |
ECLASS 9.0 | 27272703 |
ECLASS 10.0 | 27272703 |
ECLASS 12.0 | 27272703 |
ECLASS 13.0 | 27272703 |
ECLASS 14.0 | 27272703 |
ECLASS 15.0 | 27272703 |
ETIM 5.0 | EC001832 |
ETIM 6.0 | EC001832 |
ETIM 7.0 | EC001832 |
ETIM 8.0 | EC001832 |
ETIM 9.0 | EC001832 |
ETIM 10.0 | EC001832 |