MLC520-S-14-510
Set veiligheidssensor
Serie | MLC 520S |
Apparaattype | Set (zender en ontvanger) |
omvat | 4 st. bevestigingshoekprofielen BT-MLC-S-C 4 st. bevestigingshoekprofielen BT-MLC-S-O |
Applicatie | Vingerbescherming |
Functies | Automatische start-/herstart Beveiligingscontrole (EDM) Start-/herstartblokkering (RES) |
Type | 4, IEC/EN 61496 |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 2,64E-09 per uur |
Gebruiksduur | 20 Jaren, EN ISO 13849-1 |
Categorie | 4, EN ISO 13849 |
Resolutie | 14 mm |
Hoogte veiligheidszone | 510 mm |
Reikwijdte | 0,2 ... 6 m |
Aantal stralen | 51 St. |
Synchronisatie | optisch tussen zender en ontvanger |
Lichtbron | LED, infrarood |
Golflengte | 850 nm |
Zendsignaalvorm | gepulst |
LED risicogroep | Vrije groep (volgens EN 62471:2008) |
Bluscircuit | Kortsluitbeveiliging Overspanningsbeveiliging |
Voedingsspanning UB | 24 V, DC, -20 ... 20 % |
Aantal veiligheidsschakeluitgangen (OSSD's) | 2 St. |
Type | Veiligheidsschakeluitgang OSSD |
Schakelspanning high, min. | 18 V |
Schakelspanning low, max. | 2,5 V |
Schakelspanning, typisch | 22,5 V |
Spanningstype | DC |
Lastinductiviteit | 2.000 µH |
Lastcapaciteit | 1 µF |
Reststroom, max. | 200 mA |
Reststroom, typisch | 2 mA |
Schakelprincipe | +24 V schakelend |
Schakelelement | Transistor, PNP |
Schakelprincipe | +24 V schakelend |
Schakelelement | Transistor, PNP |
Aanspreektijd | 11 ms |
Aantal aansluitingen | 2 St. |
Functie | Apparatenaansluiting zender |
Type aansluiting | Kabel met ronde stekker |
Kabellengte | 160 mm |
Materiaal mantel | PUR |
Kabelkleur | zwart |
Schroefdraadmaat | M12 |
Type | male |
Materiaal | Kunststof |
Aantal polen | 5 -polig |
Functie | Apparaataansluiting ontvanger |
Type aansluiting | Kabel met ronde stekker |
Kabellengte | 160 mm |
Materiaal mantel | PUR |
Schroefdraadmaat | M12 |
Type | male |
Materiaal | Kunststof |
Aantal polen | 5 -polig |
Afmeting (b x h x l) | 15,4 mm x 510 mm x 32,6 mm |
Materiaal behuizing | Metaal |
Behuizing metaal | Aluminium |
Materiaal optiekafdekking | Kunststof / PMMA |
Materiaal eindkappen | Kunststof |
Nettogewicht | 2.600 g |
Kleur behuizing | geel, RAL 1021 |
Type bevestiging | C-montagebeugel L-montagebeugel O-montagebeugel |
Omgevingstemperatuur bedrijf | -10 ... 55 °C |
Omgevingstemperatuur opslag | -30 ... 70 °C |
Relatieve luchtvochtigheid (niet condenserend) | 15 ... 95 % |
Beschermingsgraad | IP 65III |
Goedkeuringen | TÜV Süd |
Trillingsbestendigheid | 50 m/s² |
Testprocedure trillingen volgens norm | IEC/EN 60068-2-6 |
Schokbestendigheid | 98,1 m/s² |
Testprocedure schokken volgens norm | EN 60068-2-29 |
US-patenten | US 6,418,546 B |
Douanetariefnummer | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27272704 |
ECLASS 8.0 | 27272704 |
ECLASS 9.0 | 27272704 |
ECLASS 10.0 | 27272704 |
ECLASS 11.0 | 27272704 |
ECLASS 12.0 | 27272704 |
ECLASS 13.0 | 27272704 |
ECLASS 14.0 | 27272704 |
ECLASS 15.0 | 27272704 |
ETIM 5.0 | EC002549 |
ETIM 6.0 | EC002549 |
ETIM 7.0 | EC002549 |
ETIM 8.0 | EC002549 |
ETIM 9.0 | EC002549 |
ETIM 10.0 | EC002549 |