ML2R-SR4.1

Veiligheidsinterface

Productnummer: 549999

Direct beschikbaar

Serie ML2R-SR4
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 2,1E-08 per uur
Gebruiksduur 20 Jaren, EN ISO 13849-1
Categorie 4, EN ISO 13849-1
Afmeting (b x h x l) 120 mm x 90 mm x 160 mm
Materiaal behuizing Kunststof
Behuizing kunststof ABS
Nettogewicht 1.175 g
Kleur behuizing grijs
Douanetariefnummer 85371098
ECLASS 5.1.4 27371800
ECLASS 8.0 27371819
ECLASS 9.0 27371819
ECLASS 10.0 27371819
ECLASS 11.0 27371819
ECLASS 12.0 27371819
ECLASS 13.0 27371819
ECLASS 14.0 27371819
ECLASS 15.0 27371819
ETIM 5.0 EC001449
ETIM 6.0 EC001449
ETIM 7.0 EC001449
ETIM 8.0 EC001449
ETIM 9.0 EC001449
ETIM 10.0 EC001449
EPLAN-macro - edz
Bedieningshandleiding - pdf
Gegevensblad - pdf
Productflyer - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf