MK 304

Aansluitdeel

Productnummer: 50116465

Direct beschikbaar

Geschikt voor BCL 304i
BPS 304i
Type PROFIBUS DP, PROFIBUS DP
Aantal aansluitingen 4 St.
Functie PWR / SW IN / OUT
Type aansluiting Klem
Aantal polen 5 -polig
Functie HOST/BUS IN
Type aansluiting Klem
Aantal polen 5 -polig
Functie BUS OUT
Type aansluiting Klem
Aantal polen 5 -polig
Functie Service-interface
Type aansluiting USB
Bouwvorm hoekig
Afmeting (b x h x l) 64 mm x 83,5 mm x 43,5 mm
Materiaal behuizing Kunststof
Metaal
Behuizing metaal Aluminiumspuitgietwerk
Nettogewicht 186 g
Kleur behuizing Rood
Douanetariefnummer 84733080
ECLASS 5.1.4 27280190
ECLASS 8.0 27280190
ECLASS 9.0 27279090
ECLASS 10.0 27280192
ECLASS 11.0 27280191
ECLASS 12.0 27280191
ECLASS 13.0 27280191
ECLASS 14.0 27280191
ECLASS 15.0 27280191
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
3D-CAD-model - zip
EPLAN-macro - edz
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Conformiteitsverklaring UKCA - pdf