MD 7XXP-11-82IO5-13

Verdeler

Productnummer: 50130608

Direct beschikbaar

Icon Icon Icon Icon
Schakelelement PNP
Somstroom 10 A
Nominale ingangsspanning UN 24 V DC
Type aansluiting Ronde stekker
Functie Verbinding met besturing
Schroefdraadmaat M23
Aantal polen 19 -polig
Codering A-gecodeerd
Type male
Aantal aansluitingen 8 St.
Schroefdraadmaat M12
Aantal polen 5 -polig
Codering A-gecodeerd
Type female
Materiaal Kunststof
Materiaal afdichting O-ring TPU
Materiaal contacten verguld
Bedrijfsstroom per contact 4 A
Bouwvorm hoekig
Afmeting (b x h x l) 50 mm x 36,5 mm x 150 mm
Materiaal behuizing Kunststof
Nettogewicht 190 g
Aanhaalmoment bout 0,6 N·m
Type weergave LED
Omgevingstemperatuur bedrijf -20 ... 70 °C, Afhankelijk van de aangesloten kabel
Beschermingsgraad IP65
IP 67
Goedkeuringen c UL US
Douanetariefnummer 85369010
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279219
ECLASS 9.0 27440108
ECLASS 10.0 27440108
ECLASS 11.0 27440108
ECLASS 12.0 27440108
ECLASS 13.0 27440108
ECLASS 14.0 27440108
ECLASS 15.0 27440108
ETIM 5.0 EC002585
ETIM 6.0 EC002585
ETIM 7.0 EC003558
ETIM 8.0 EC002585
ETIM 9.0 EC002585
ETIM 10.0 EC002585
3D-CAD-model - zip
EPLAN-macro - edz
Conformiteitsverklaring CE - pdf