MD 7XXP-11-42IO5-12
Verdeler
Schakelelement | PNP |
Somstroom | 1,5 A |
Nominale ingangsspanning UN | 24 V DC |
Type aansluiting | Ronde stekker |
Functie | Verbinding met besturing |
Schroefdraadmaat | M12 |
Aantal polen | 12 -polig |
Codering | A-gecodeerd |
Type | male |
Aantal aansluitingen | 4 St. |
Schroefdraadmaat | M12 |
Aantal polen | 5 -polig |
Codering | A-gecodeerd |
Type | female |
Materiaal | Kunststof |
Materiaal afdichting O-ring | TPU |
Materiaal contacten | verguld |
Bedrijfsstroom per contact | 1,5 A |
Bouwvorm | hoekig |
Afmeting (b x h x l) | 50 mm x 31 mm x 100 mm |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Nettogewicht | 105 g |
Aanhaalmoment bout | 0,6 N·m |
Type weergave | LED |
Omgevingstemperatuur bedrijf | -20 ... 60 °C, Afhankelijk van de aangesloten kabel |
Beschermingsgraad | IP65 IP 67 |
Goedkeuringen | c UL US |
Douanetariefnummer | 85369010 |
ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
ECLASS 8.0 | 27279219 |
ECLASS 9.0 | 27440108 |
ECLASS 10.0 | 27440108 |
ECLASS 11.0 | 27440108 |
ECLASS 12.0 | 27440108 |
ECLASS 13.0 | 27440108 |
ECLASS 14.0 | 27440108 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
ETIM 6.0 | EC002585 |
ETIM 7.0 | EC003558 |
ETIM 8.0 | EC002585 |
ETIM 9.0 | EC002585 |