MD 748iC-11-82/L5-2222 F001

IO-Link master

Productnummer: 50138212

Direct beschikbaar

Icon Icon Icon
Lijst met resultaten: 1 producten gevonden
MD 798i-11-82/L5-2222
IO-Link master
Artikelnummer: 50144900
  • Serie: MD 700i
  • Interface: IO-Link
  • Geschikt voor: IO-Link sensoren
Artikelnummer: 50144900

Direct beschikbaar

Serie MD 700i
Type IO-Link master
Geschikt voor IO-Link sensoren
Voedingsspanning UB 20 ... 30 V, DC
Stroomopname, max. 12.000 mA
Aantal digitale schakeluitgangen per sensoraansluiting 1 St.
Type IO-Link
OPC-UA
PROFINET
COM-modus COM1
COM2
COM3
Poorttype A
Specificatie V1.0.1
V1.1
SIO-modus support Ja
Conformance Class B
Protocol PROFINET RT
Switch-functionaliteit geïntegreerd
Overdrachtssnelheid 10 Mbit/s
100 Mbit/s
Aantal aansluitingen 12 St.
Sensoraansluitingen 8 St.
Aansluitingen voor spanningsvoorziening 2 St.
Aantal interfaceaansluitingen 2 St.
Functie Verbinding met 8 sensoren
Type aansluiting Ronde stekker, Geldt voor sensoraansluitingen 1 - 8
Schroefdraadmaat M12
Type female
Materiaal Metaal
Aantal polen 5 -polig
Codering A-gecodeerd
Functie Spanningsvoorziening
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Type male
Materiaal Metaal
Aantal polen 5 -polig
Codering L-gecodeerd
Functie Spanningsvoorziening
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Type female
Materiaal Metaal
Aantal polen 5 -polig
Codering L-gecodeerd
Functie Data-interface
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Type female
Materiaal Metaal
Aantal polen 4 -polig
Codering D-gecodeerd
Functie Data-interface
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Type female
Materiaal Metaal
Aantal polen 4 -polig
Codering D-gecodeerd
Afmeting (b x h x l) 65 mm x 30 mm x 212 mm
Materiaal behuizing Kunststof
Nettogewicht 454 g
Omgevingstemperatuur bedrijf -25 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur opslag -40 ... 70 °C
Beschermingsgraad IP 67
Goedkeuringen c UL US
Douanetariefnummer 85176200
ECLASS 5.1.4 19030117
ECLASS 8.0 19170106
ECLASS 9.0 19170106
ECLASS 10.0 19170490
ECLASS 11.0 19170490
ECLASS 12.0 19170490
ECLASS 13.0 19170490
ECLASS 14.0 19170490
ECLASS 15.0 19170490
ETIM 5.0 EC002585
ETIM 6.0 EC002585
ETIM 7.0 EC003558
ETIM 8.0 EC000734
ETIM 9.0 EC000734
ETIM 10.0 EC000734
3D-CAD-model - zip
EPLAN-macro - edz
GSDML-bestand - Firmware V2.34 - zip
Bedieningshandleiding - pdf
Gegevensblad - pdf
Productflyer - pdf