MD 248i-12-8K/L4-2R2K
IO-Link master
Serie | MD 200i |
Type | IO-Link master |
Geschikt voor | IO-Link sensoren |
Voedingsspanning UB | 18 ... 30 V, DC |
Aantal digitale schakeluitgangen per sensoraansluiting | 1 St. |
Schakelelement | Transistor, PNP / NPN omschakelbaar |
Type | IO-Link, PROFINET |
COM-modus | COM1 COM2 COM3 |
Poorttype | A |
Specificatie | V1.0.1 V1.1 |
SIO-modus support | Ja |
Dual Channel | Ja |
Functie | Proces |
Conformance Class | B |
Protocol | PROFINET RT |
Switch-functionaliteit | geïntegreerd |
Overdrachtssnelheid | 10 Mbit/s 100 Mbit/s |
Aantal aansluitingen | 14 St. |
Sensoraansluitingen | 8 St. |
Aansluitingen voor spanningsvoorziening | 4 St. |
Aantal interfaceaansluitingen | 2 St. |
Functie | Configuratie-interface Data-interface |
Type aansluiting | RJ45 |
Functie | Configuratie-interface Data-interface |
Type aansluiting | RJ45 |
Functie | Spanningsvoorziening |
Type aansluiting | Klem |
Aantal polen | 4 -polig |
Functie | Spanningsvoorziening |
Type aansluiting | Klem |
Aantal polen | 4 -polig |
Functie | Spanningsvoorziening |
Type aansluiting | Klem |
Aantal polen | 4 -polig |
Functie | Spanningsvoorziening |
Type aansluiting | Klem |
Aantal polen | 4 -polig |
Functie | Verbinding met 8 sensoren |
Type aansluiting | Klem |
Aantal polen | 4 -polig |
Afmeting (b x h x l) | 44 mm x 98 mm x 109 mm |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Nettogewicht | 285 g |
Omgevingstemperatuur bedrijf | 0 ... 70 °C |
Omgevingstemperatuur opslag | -40 ... 70 °C |
Beschermingsgraad | IP 20 |
Goedkeuringen | c UL US |
Douanetariefnummer | 85176200 |
ECLASS 5.1.4 | 19030117 |
ECLASS 8.0 | 19170106 |
ECLASS 9.0 | 19170106 |
ECLASS 10.0 | 19170490 |
ECLASS 11.0 | 19170490 |
ECLASS 12.0 | 19170490 |
ETIM 5.0 | EC000734 |
ETIM 6.0 | EC000734 |
ETIM 7.0 | EC000734 |
ETIM 8.0 | EC000734 |