MC-902
Spiegelkolom
Aantal individuele spiegels | 2 St. |
Geschikt voor | Meerstraalsveiligheidsfotocellen COMPACTplus-m Meerstraalsveiligheidsfotocellen MLD 500, MLD 300 |
Type, kolommen en spiegels | Ombuigspiegelzuil voor meerstraalsveiligheidsfotocellen |
Functies | Eenvoudige montage, snelle verticale en axiale uitlijning met slechts enkele handelingen Lichtasafstand volgens EN 999 vooringesteld Verwisselbare en separaat instelbare enkele spiegels |
Afmeting (b x h x l) | 149,3 mm x 900 mm x 160 mm |
Materiaal behuizing | Metaal |
Behuizing metaal | Zinkspuitgietwerk |
Nettogewicht | 5.000 g |
Kleur behuizing | geel, RAL 1021 |
Type bevestiging | Vloerbevestiging |
Mechanische resetfunctie | Nee |
Kolomhoogte zonder voet | 900 mm |
Montage van toebehoren buiten | achter |
Middenafstand van individuele spiegels | 500 mm |
Douanetariefnummer | 70099200 |
ECLASS 8.0 | 27279207 |
ECLASS 9.0 | 27273605 |
ETIM 5.0 | EC002467 |
ETIM 6.0 | EC002467 |