MC-1900
Spiegelkolom
Geschikt voor | Veiligheidslichtschermen COMPACTplus Veiligheidslichtschermen SOLID-4, -2 |
Type, kolommen en spiegels | Ombuigspiegelzuil voor veiligheidslichtschermen |
Functies | Doorgaande spiegelvlakken voor het ombuigen van stralen bij veiligheidslichtschermen Eenvoudige montage, snelle verticale en axiale uitlijning met slechts enkele handelingen robuuste profielconstructie in een hoogwaardig design |
Afmeting (b x h x l) | 149,3 mm x 1.900 mm x 160 mm |
Materiaal behuizing | Metaal |
Behuizing metaal | Zinkspuitgietwerk |
Nettogewicht | 11.300 g |
Kleur behuizing | geel, RAL 1021 |
Type bevestiging | Vloerbevestiging |
Mechanische resetfunctie | Nee |
Montage van toebehoren buiten | achter |
Spiegellengte | 1.874 mm |
Douanetariefnummer | 70099200 |
ECLASS 8.0 | 27279207 |
ECLASS 9.0 | 27273605 |
ETIM 5.0 | EC002467 |
ETIM 6.0 | EC002467 |