MC-1600

Spiegelkolom

Productnummer: 549316

Lijst met resultaten: 1 producten gevonden
UMC-1600-S2
Spiegelkolom
Artikelnummer: 549782
  • Spiegellengte: 1.570 mm
Artikelnummer: 549782

Direct beschikbaar

Geschikt voor Veiligheidslichtschermen COMPACTplus
Veiligheidslichtschermen SOLID-4, -2
Type, kolommen en spiegels Ombuigspiegelzuil voor veiligheidslichtschermen
Functies Doorgaande spiegelvlakken voor het ombuigen van stralen bij veiligheidslichtschermen
Eenvoudige montage, snelle verticale en axiale uitlijning met slechts enkele handelingen
robuuste profielconstructie in een hoogwaardig design
Afmeting (b x h x l) 149,3 mm x 1.600 mm x 160 mm
Materiaal behuizing Metaal
Behuizing metaal Zinkspuitgietwerk
Nettogewicht 8.500 g
Kleur behuizing geel, RAL 1021
Type bevestiging Vloerbevestiging
Mechanische resetfunctie Nee
Montage van toebehoren buiten achter
Spiegellengte 1.574 mm
Douanetariefnummer 70099200
ECLASS 8.0 27279207
ECLASS 9.0 27273605
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
Gegevensblad - pdf