MA 258i EtherNet/IP Gateway
Modulaire aansluitmodule
Serie | MA 2xxi |
Geschikt voor | Barcodelezer serie BCL 2x Barcodelezer serie BCL 8 Barcodepositioneringssysteem serie BPS 8 HS 65x8 Mobiele 2D-codelezer serie FIS Mobiele 2D-codelezer serie IT 1900g Mobiele 2D-codelezer serie IT 1902g Mobiele 2D-codelezer serie IT 1910 Mobiele 2D-codelezer serie IT 1911i Mobiele RFID schrijf-/leessystemen serie HFxx RFI RFM Stationaire 2D-codelezer serie DCR 200i Stationaire 2D-codelezer serie LSIS 222 |
Voedingsspanning UB | 18 ... 30 V, DC |
Stroomopname, max. | 300 mA |
Type | EtherNet IP, RS 232 |
Aantal aansluitingen | 6 St. |
Functie | Verbinding naar het apparaat |
Type aansluiting | Stekkerprofiel |
Functie | BUS OUT |
Type aansluiting | Ronde stekker |
Schroefdraadmaat | M12 |
Type | male |
Materiaal | Metaal |
Aantal polen | 4 -polig |
Codering | D-gecodeerd |
Functie | BUS IN |
Type aansluiting | Ronde stekker |
Schroefdraadmaat | M12 |
Type | female |
Materiaal | Metaal |
Aantal polen | 4 -polig |
Codering | D-gecodeerd |
Functie | Spanningsvoorziening |
Type aansluiting | Ronde stekker |
Schroefdraadmaat | M12 |
Type | male |
Materiaal | Metaal |
Aantal polen | 5 -polig |
Codering | A-gecodeerd |
Functie | Spanningsvoorziening |
Type aansluiting | Ronde stekker |
Schroefdraadmaat | M12 |
Type | male |
Materiaal | Metaal |
Aantal polen | 4 -polig |
Codering | A-gecodeerd |
Functie | Service-interface |
Type aansluiting | Sub-D |
Aantal polen | 9 -polig |
Bouwvorm | hoekig |
Afmeting (b x h x l) | 107 mm x 40 mm x 180 mm |
Materiaal behuizing | Metaal |
Nettogewicht | 700 g |
Kleur behuizing | rood, RAL 3000 |
Type bevestiging | Doorgaande bevestiging |
Type weergave | LED |
Aantal LED's | 4 St. |
Omgevingstemperatuur bedrijf | -30 ... 55 °C |
Omgevingstemperatuur opslag | -20 ... 60 °C |
Relatieve luchtvochtigheid (niet condenserend) | 5 ... 90 % |
Beschermingsgraad | IP 65III |
Goedkeuringen | c UL US |
Douanetariefnummer | 85176200 |
ECLASS 5.1.4 | 27379201 |
ECLASS 8.0 | 27379201 |
ECLASS 9.0 | 27069190 |
ECLASS 10.0 | 27069190 |
ECLASS 11.0 | 27069090 |
ECLASS 12.0 | 27069090 |
ECLASS 13.0 | 27069090 |
ECLASS 14.0 | 27069090 |
ECLASS 15.0 | 27069090 |
ETIM 5.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ETIM 10.0 | EC001855 |