MA 2 L

Aansluitdeel

Productnummer: 50036186

Direct beschikbaar

Icon Icon
Volgend artikel

Goedendag, wij staan graag voor u klaar.

Wij helpen u graag snel en ongecompliceerd verder bij het vinden van een voor u geschikt alternatief.


Neem contact met ons op via: Contact

Serie MA 2
Geschikt voor Barcodelezer serie BCL 2x
Barcodelezer serie BCL 3x
Type RS 232, RS 485
Type RS 232
Aantal aansluitingen 3 St.
Functie Data-interface
PWR / SW IN / OUT
Type aansluiting Klem
Aantal polen 24 -polig
Functie Verbinding naar het apparaat
Type aansluiting Sub-D
Aantal polen 15 -polig
Functie Service-interface
Type aansluiting Sub-D
Bouwvorm hoekig
Afmeting (b x h x l) 118 mm x 78,5 mm x 130 mm
Materiaal behuizing Metaal
Behuizing metaal Aluminiumspuitgietwerk
Nettogewicht 660 g
Kleur behuizing Rood
Type weergave LED
Aantal LED's 1 St.
Omgevingstemperatuur bedrijf -10 ... 50 °C
Omgevingstemperatuur opslag -20 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid (niet condenserend) 90 %
Douanetariefnummer 84735080
ECLASS 5.1.4 27069190
ECLASS 8.0 27069190
ECLASS 9.0 27069190
ECLASS 10.0 27069190
ECLASS 11.0 27069090
ECLASS 12.0 27069090
ECLASS 13.0 27069090
ECLASS 14.0 27069090
ECLASS 15.0 27069090
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
3D-CAD-model - zip
EPLAN-macro - edz