MA 100
Modulaire aansluitmodule
Serie | MA 100 |
Geschikt voor | BCL 300i BCL 301i |
Voedingsspanning UB | 18 ... 30 V, DC |
Type | RS 232, RS 485 |
Aantal aansluitingen | 1 St. |
Functie | BUS IN BUS OUT Data-interface PWR / SW IN / OUT Spanningsvoorziening Verbinding naar het apparaat |
Type aansluiting | Klem |
Aantal polen | 19 -polig |
Bouwvorm | hoekig |
Afmeting (b x h x l) | 128,8 mm x 47,4 mm x 181 mm |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Nettogewicht | 380 g |
Kleur behuizing | Rood |
Beschermingsgraad | IP 54III |
Goedkeuringen | c UL US |
Douanetariefnummer | 84733080 |
ECLASS 5.1.4 | 27379201 |
ECLASS 8.0 | 27379201 |
ECLASS 9.0 | 27069190 |
ECLASS 10.0 | 27069190 |
ECLASS 11.0 | 27069090 |
ECLASS 12.0 | 27069090 |
ECLASS 13.0 | 27069090 |
ECLASS 14.0 | 27069090 |
ECLASS 15.0 | 27069090 |
ETIM 5.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ETIM 10.0 | EC001855 |