M7-V1-MW3-DS-C-T-M12-200
Muting signaallamp
Serie | M7 |
Type signaalgeving | optisch |
Lichtbron | wit |
Levensduur | > 100.000 h |
Voedingsspanning UB | 24 V, AC/DC, 10 % |
Stroomopname, max. | 58 mA |
Aantal aansluitingen | 1 St. |
Functie | Spanningsvoorziening |
Type aansluiting | Kabel met ronde stekker |
Kabellengte | 2.000 mm |
Schroefdraadmaat | M12 |
Type | male |
Materiaal | Metaal |
Aantal polen | 5 -polig |
Codering | A-gecodeerd |
Bouwvorm | cilindrisch |
Afmeting (Ø x l) | 70 mm x 200 mm |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Behuizing kunststof | PC |
Nettogewicht | 391 g |
Kleur behuizing | helder zwart |
Type lichtmiddel | LED/24V |
Signaalbeeld | Lamp brandt permanent |
Bolkapkleur | helder |
Uitstraalhoek | 360° |
Omgevingstemperatuur bedrijf | -30 ... 60 °C |
Beschermingsgraad | IP 66 |
Goedkeuringen | CE c UL US |
Douanetariefnummer | 85318070 |
ECLASS 5.1.4 | 27371230 |
ECLASS 8.0 | 27371230 |
ECLASS 9.0 | 27371220 |
ECLASS 10.0 | 27371230 |
ECLASS 11.0 | 27371230 |
ECLASS 12.0 | 27371230 |
ECLASS 13.0 | 27371230 |
ECLASS 14.0 | 27371230 |
ECLASS 15.0 | 27371230 |
ETIM 5.0 | EC001042 |
ETIM 6.0 | EC001042 |
ETIM 7.0 | EC001042 |
ETIM 8.0 | EC001042 |
ETIM 9.0 | EC001042 |
ETIM 10.0 | EC001042 |