LV463.XR7/2TV
Vezelkabel versterker
Serie | 463 |
Geschikt voor | Glasvezelkabels Kunststoflichtgeleiders |
Speciale uitvoering | grote reikwijdte |
Lichtbron | LED, Rood |
Golflengte | 660 nm |
Zendsignaalvorm | gepulst |
Bluscircuit | Kortsluitbeveiliging Ompoolbeveiliging |
Lichtgeleideraansluiting | Klembevestiging |
Voedingsspanning UB | 12 ... 24 V, DC |
Restdrempel | 0 ... 10 %, van UB |
Nullaststroom | 0 ... 40 mA |
Aantal digitale schakeluitgangen | 1 St. |
Type | Spanning |
Type | Digitale schakeluitgang |
Spanningstype | DC |
Schakelstroom, max. | 100 mA |
Schakelspanning | hoog: ≥(UB-2,5V) low: ≤ 2,5 V |
Schakelelement | Transistor, NPN |
Schakelprincipe | licht/donker omschakelbaar |
Schakelfrequentie | 1.000 Hz |
Aanspreektijd | 0,5 ms |
In-/uitschakelvertraging | In-/uitschakelvertraging |
Gereedheidsvertraging | 500 ms |
Sleepcontact | Sleepcontact |
Aantal aansluitingen | 1 St. |
Functie | Signaal IN Signaal OUT Spanningsvoorziening |
Type aansluiting | Kabel |
Kabellengte | 2.000 mm |
Kabelkleur | zwart |
Aantal aders | 5 -draads |
Aderdoorsnede | 0,25 mm² |
Bouwvorm | hoekig |
Afmeting (b x h x l) | 10 mm x 31,5 mm x 72 mm |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Behuizing kunststof | ABS |
Nettogewicht | 50 g |
Kleur behuizing | Rood zwart |
Type bevestiging | via optioneel bevestigingsonderdeel |
Type weergave | LED |
Aantal LED's | 1 St. |
Bedieningselementen | Schuifschakelaar Tuimel-drukschakelaar |
Functie van bedieningselement | Gevoeligheidsinstelling Licht-/donkeromschakeling Schakelbereikinstelling |
Omgevingstemperatuur bedrijf | -10 ... 55 °C |
Omgevingstemperatuur opslag | -20 ... 85 °C |
Beschermingsgraad | IP 50 NEMA 1 |
Goedkeuringen | c UL US |
Geldige norm | IEC 60947-5-2 |
Douanetariefnummer | 85423390 |
ECLASS 5.1.4 | 27270905 |
ECLASS 8.0 | 27270905 |
ECLASS 9.0 | 27270905 |
ECLASS 10.0 | 27270905 |
ECLASS 11.0 | 27270905 |
ECLASS 12.0 | 27270905 |
ECLASS 13.0 | 27270905 |
ECLASS 14.0 | 27270905 |
ECLASS 15.0 | 27270905 |
ETIM 5.0 | EC002651 |
ETIM 6.0 | EC002651 |
ETIM 7.0 | EC002651 |
ETIM 8.0 | EC002651 |
ETIM 9.0 | EC002651 |
ETIM 10.0 | EC002651 |