LV462C/42-150-M8
Vezelkabel versterker
Serie | 462C |
Geschikt voor | Glasvezelkabels Kunststoflichtgeleiders |
Lichtbron | LED, Rood |
Golflengte | 623 nm |
Zendsignaalvorm | gepulst |
Bluscircuit | Kortsluitbeveiliging Ompoolbeveiliging |
Lichtgeleideraansluiting | Klembevestiging |
Voedingsspanning UB | 12 ... 24 V, DC |
Restdrempel | 0 ... 10 %, van UB |
Nullaststroom | 0 ... 50 mA |
Aantal digitale schakeluitgangen | 2 St. |
Type | Digitale schakeluitgang |
Spanningstype | DC |
Schakelstroom, max. | 100 mA |
Schakelspanning | hoog: ≥(UB-2,5V) low: ≤ 2,5 V |
Schakelelement | Transistor, PNP |
Schakelprincipe | licht/donker omschakelbaar |
Schakelelement | Transistor, NPN |
Schakelprincipe | licht/donker omschakelbaar |
Schakelfrequentie PO1 - PO2 | 250 Hz |
Schakelfrequentie PO3 - PO5 | 1.500 Hz |
Aanspreektijd PO1 - PO2 | 2 ms |
Aanspreektijd PO3 - PO5 | 0,33 ms |
In-/uitschakelvertraging | In-/uitschakelvertraging |
Gereedheidsvertraging | 500 ms |
Aantal aansluitingen | 1 St. |
Functie | Signaal OUT Spanningsvoorziening |
Type aansluiting | Kabel met ronde stekker |
Kabellengte | 150 mm |
Kabelkleur | zwart |
Aantal aders | 4 -draads |
Schroefdraadmaat | M8 |
Bouwvorm | hoekig |
Afmeting (b x h x l) | 10 mm x 33 mm x 79,4 mm |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Behuizing kunststof | ABS |
Nettogewicht | 30 g |
Kleur behuizing | zwart |
Type bevestiging | via optioneel bevestigingsonderdeel |
Type weergave | LED |
Aantal LED's | 1 St. |
Bedieningselementen | Bedieningsknoppen |
Functie van bedieningselement | Gevoeligheidsinstelling Schakelbereikinstelling |
Omgevingstemperatuur bedrijf | -10 ... 60 °C |
Relatieve luchtvochtigheid (niet condenserend) | 35 ... 85 % |
Beschermingsgraad | IP 50 |
Geldige norm | IEC 60947-5-2 |
Douanetariefnummer | 85423390 |
ECLASS 5.1.4 | 27270905 |
ECLASS 8.0 | 27270905 |
ECLASS 9.0 | 27270905 |
ECLASS 10.0 | 27270905 |
ECLASS 11.0 | 27270905 |
ECLASS 12.0 | 27270905 |
ECLASS 13.0 | 27270905 |
ECLASS 14.0 | 27270905 |
ECLASS 15.0 | 27270905 |
ETIM 5.0 | EC002651 |
ETIM 6.0 | EC002651 |
ETIM 7.0 | EC002651 |
ETIM 8.0 | EC002651 |
ETIM 9.0 | EC002651 |
ETIM 10.0 | EC002651 |