LV462C/24-150-M8

Vezelkabel versterker

Productnummer: 50151464

Direct beschikbaar

Icon Icon
Serie 462C
Geschikt voor Glasvezelkabels
Kunststoflichtgeleiders
Lichtbron LED, Rood
Golflengte 623 nm
Zendsignaalvorm gepulst
Bluscircuit Kortsluitbeveiliging
Ompoolbeveiliging
Lichtgeleideraansluiting Klembevestiging
Voedingsspanning UB 12 ... 24 V, DC
Restdrempel 0 ... 10 %, van UB
Nullaststroom 0 ... 50 mA
Aantal digitale schakeluitgangen 2 St.
Type Digitale schakeluitgang
Spanningstype DC
Schakelstroom, max. 100 mA
Schakelspanning hoog: ≥(UB-2,5V)
low: ≤ 2,5 V
Schakelelement Transistor, NPN
Schakelprincipe licht/donker omschakelbaar
Schakelelement Transistor, PNP
Schakelprincipe licht/donker omschakelbaar
Schakelfrequentie PO1 - PO2 250 Hz
Schakelfrequentie PO3 - PO5 1.500 Hz
Aanspreektijd PO1 - PO2 2 ms
Aanspreektijd PO3 - PO5 0,33 ms
In-/uitschakelvertraging In-/uitschakelvertraging
Gereedheidsvertraging 500 ms
Aantal aansluitingen 1 St.
Functie Signaal OUT
Spanningsvoorziening
Type aansluiting Kabel met ronde stekker
Kabellengte 150 mm
Kabelkleur zwart
Aantal aders 4 -draads
Schroefdraadmaat M8
Bouwvorm hoekig
Afmeting (b x h x l) 10 mm x 33 mm x 79,4 mm
Materiaal behuizing Kunststof
Behuizing kunststof ABS
Nettogewicht 30 g
Kleur behuizing zwart
Type bevestiging via optioneel bevestigingsonderdeel
Type weergave LED
Aantal LED's 1 St.
Bedieningselementen Bedieningsknoppen
Functie van bedieningselement Gevoeligheidsinstelling
Schakelbereikinstelling
Omgevingstemperatuur bedrijf -10 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid (niet condenserend) 35 ... 85 %
Beschermingsgraad IP 50
Geldige norm IEC 60947-5-2
Douanetariefnummer 85423390
ECLASS 5.1.4 27270905
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ECLASS 10.0 27270905
ECLASS 11.0 27270905
ECLASS 12.0 27270905
ECLASS 13.0 27270905
ECLASS 14.0 27270905
ECLASS 15.0 27270905
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
ETIM 7.0 EC002651
ETIM 8.0 EC002651
ETIM 9.0 EC002651
ETIM 10.0 EC002651
3D-CAD-model - zip
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Conformiteitsverklaring UKCA - pdf