LSIS 422i M43-W1
Smart camera
Goedendag, wij staan graag voor u klaar.
Wij helpen u graag snel en ongecompliceerd verder bij het vinden van een voor u geschikt alternatief.
Neem contact met ons op via: Contact
Serie | LSIS 422i |
Softwarefuncties | Lezen van 1D-codes Lezen van 2D-codes |
Leesbare codetypen | 2/5 Interleaved Codabar Code 39 Code 128 Data matrix code Directe gemarkeerde 2D-codes EAN 8/13 EAN 128 Pharma code UPC |
Werkgebied | 50 ... 10.000 mm |
Lichtbron | LED, wit |
Zendsignaalvorm | Gepulst, continu |
Resolutie camera horizontaal | 752 px |
Resolutie camera verticaal | 480 px |
Brandpuntafstand | 8 mm |
Framerate (beelden per seconde), max. | 50 Stuk(s) per seconde |
Elektronische sluittijd | 0,054 ... 20 ms |
Cameratype | Monochroom |
Bluscircuit | Kortsluitbeveiliging Ompoolbeveiliging Overspanningsbeveiliging Overtemperatuurbeveiliging Transiëntenbeveiliging |
Voedingsspanning UB | 18 ... 30 V, DC |
Aantal in-/uitgangen selecteerbaar | 8 St. |
Type | In-/uitgangen selecteerbaar |
Spanningstype, uitgangen | DC |
Schakelspanning, uitgangen | typisch UB / 0 V |
Spanningstype, ingangen | DC |
Schakelspanning, ingangen | typisch UB / 0 V |
Functie | vrij configureerbaar |
Functie | vrij configureerbaar |
Functie | vrij configureerbaar |
Functie | vrij configureerbaar |
Functie | vrij configureerbaar |
Functie | vrij configureerbaar |
Functie | vrij configureerbaar |
Functie | vrij configureerbaar |
Type | Ethernet, RS 232 |
Functie | Proces |
Frameprotocol | BCC-modus Software X ON / X OFF |
Overdrachtssnelheid | 4.800 ... 115.200 Bd |
Gegevensformaat | instelbaar |
Startbit | 1 |
Databit | 7,8 |
Stopbit | 1,2 |
Pariteit | instelbaar |
Overdrachtsprotocol | instelbaar |
Gegevenscodering | ASCII |
Architectuur | Client Server |
Adrestoewijzing | DHCP handmatige adrestoewijzing |
Overdrachtssnelheid | 10 Mbit/s 100 Mbit/s |
Functie | Proces Service |
Switch-functionaliteit | Geen |
Overdrachtsprotocol | TCP/IP, UDP |
Aantal aansluitingen | 3 St. |
Functie | Configuratie-interface Data-interface Service-interface |
Type aansluiting | Ronde stekker |
Schroefdraadmaat | M12 |
Type | female |
Materiaal | Metaal |
Aantal polen | 4 -polig |
Codering | D-gecodeerd |
Functie | Signaal IN Signaal OUT Spanningsvoorziening |
Type aansluiting | Ronde stekker |
Schroefdraadmaat | M12 |
Type | male |
Materiaal | Metaal |
Aantal polen | 8 -polig |
Codering | A-gecodeerd |
Functie | Data-interface Signaal IN Signaal OUT |
Type aansluiting | Ronde stekker |
Schroefdraadmaat | M12 |
Type | female |
Materiaal | Metaal |
Aantal polen | 8 -polig |
Codering | A-gecodeerd |
Bouwvorm | hoekig |
Afmeting (b x h x l) | 75 mm x 55 mm x 113 mm |
Materiaal behuizing | Metaal |
Behuizing metaal | Aluminiumspuitgietwerk |
Materiaal optiekafdekking | Glas |
Nettogewicht | 500 g |
Kleur behuizing | rood, RAL 3000 zwart, RAL 9005 |
Type bevestiging | Bevestigingsschroefdraad Zwaluwstaarten via optioneel bevestigingsonderdeel |
Type weergave | LED monochrome grafische display 128 x 64 pixels |
Aantal LED's | 2 St. |
Type configuratie/parametrering | via webbrowser |
Bedieningselementen | Folietoetsenbord |
Omgevingstemperatuur bedrijf | 0 ... 45 °C |
Omgevingstemperatuur opslag | -20 ... 70 °C |
Relatieve luchtvochtigheid (niet condenserend) | 0 ... 90 % |
Beschermingsgraad | IP65III IP 67 |
Goedkeuringen | c UL US |
Testprocedure EMC volgens norm | EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-4:2001 |
Testprocedure schokken volgens norm | IEC 60068-2-27, Test Ea |
Testprocedure langdurige schokken volgens norm | IEC 60068-2-29, Test Eb |
Testprocedure vibraties volgens norm | IEC 60068-2-6, Test Fc |
US-patenten | US 8,288,706 B |
Douanetariefnummer | 90318020 |
ECLASS 5.1.4 | 27280103 |
ECLASS 8.0 | 27280103 |
ECLASS 9.0 | 27280103 |
ECLASS 10.0 | 27280103 |
ECLASS 11.0 | 27280103 |
ECLASS 12.0 | 27280103 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002999 |
ETIM 7.0 | EC002999 |
ETIM 8.0 | EC002999 |