LSIS 122 M6M-R1

Stationaire 2D-codelezer

Productnummer: 50110307

Icon
Lijst met resultaten: 1 producten gevonden
LSIS 222 M5M-R1
Stationaire 2D-codelezer
Artikelnummer: 50117536
  • Serie: LSIS 22x
  • Interface: RS 232
  • Leesbare codetypen: 2/5 Interleaved
  • Modulegrootte, max.: 0,127 ... 1 mm
Artikelnummer: 50117536

Direct beschikbaar

Serie LSIS 12x
Leesbare codetypen 2/5 Interleaved
Aztec
Codabar
Code 39
Code 93
Code 128
Composite codes
Data matrix code
EAN 8/13
EAN 128
EAN Addendum
GS1 Databar Expanded
GS1 Databar Limited
GS1 Databar Omnidirectional
GS1 Databar Truncated
GS1 databar
Maxicode
Micro PDF
Micro QR
Overige op aanvraag
PDF417
QR-code
UPC
Leesafstand 25 ... 310 mm
Resolutie camera horizontaal 1.280 px
Resolutie camera verticaal 960 px
Modulegrootte 0,1 ... 0,5 mm
Bluscircuit Kortsluitbeveiliging
Ompoolbeveiliging
Overspanningsbeveiliging
Voedingsspanning UB 10 ... 30 V, DC
Stroomopname, max. 300 mA
Aantal digitale schakelingangen 1 St.
Spanningstype DC
Schakelspanning VIN
Aantal digitale schakeluitgangen 1 St.
Spanningstype DC
Schakelspanning VIN
Schakelelement Transistor, PNP
Schakelprincipe Maakcontact (NO)
Type RS 232
Functie Proces
Overdrachtssnelheid 9.600 ... 115.200 Bd
Gegevensformaat instelbaar
Startbit 1
Databit 7,8
Stopbit 1,2
Pariteit instelbaar
Overdrachtsprotocol instelbaar
Gegevenscodering ASCII
Aantal aansluitingen 1 St.
Functie Configuratie-interface
Data-interface
Spanningsvoorziening
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Type male
Materiaal Metaal
Aantal polen 8 -polig
Codering A-gecodeerd
Bouwvorm hoekig
Afmeting (b x h x l) 40 mm x 32 mm x 47 mm
Materiaal behuizing Metaal
Behuizing metaal Zink
Materiaal optiekafdekking Glas
Nettogewicht 136 g
Kleur behuizing rood, RAL 3000
zwart, RAL 9005
Type bevestiging Bevestigingsschroefdraad
Zwaluwstaarten
Type weergave LED
Aantal LED's 2 St.
Bedieningselementen Teach-knop
Toets(en)
Functie van bedieningselement Trigger
Omgevingstemperatuur bedrijf 0 ... 40 °C
Omgevingstemperatuur opslag -20 ... 70 °C
Relatieve luchtvochtigheid (niet condenserend) 0 ... 95 %
Beschermingsgraad IP 65III
Goedkeuringen UL
Douanetariefnummer 84719000
ECLASS 8.0 27280103
ECLASS 9.0 27280103
ETIM 5.0 EC002999
ETIM 6.0 EC002999
3D-CAD-model - zip
Configuratiesoftware - V32036 - zip
Bedieningshandleiding - pdf
Gegevensblad - pdf