LS3C/8X-M8

Zender-ontvanger systeem zender

Productnummer: 50137173

Direct beschikbaar

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Serie 3C
Werkingsprincipe Enkelstraalprincipe
Apparaattype Zender
Speciale uitvoering Activeringsingang
Bedrijfsreikwijdte 0,05 ... 8,5 m
Bedrijfsreikwijdte gewaarborgde reikwijdte
Reikwijdtegrenzen 0,05 ... 10 m
Reikwijdtegrenzen typische reikwijdte
Straalverloop divergerend
Lichtbron LED, Rood
Golflengte 632 nm
LED-groep Vrije groep (volgens EN 62471)
Lichtvlekgrootte [bij sensorafstand] 4 mm [100 mm]
Type lichtvlekgeometrie rond
Bluscircuit Kortsluitbeveiliging
Ompoolbeveiliging
Voedingsspanning UB 10 ... 30 V, DC, incl. restdrempel
Restdrempel 0 ... 15 %, van UB
Nullaststroom 0 ... 20 mA
Aantal activeringsingangen 1 St.
Gereedheidsvertraging 300 ms
Functie Signaal IN
Spanningsvoorziening
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M8
Type male
Materiaal Metaal
Aantal polen 4 -polig
Afmeting (b x h x l) 11,4 mm x 34,2 mm x 18,3 mm
Materiaal behuizing Kunststof
Behuizing kunststof PC-ABS
Materiaal optiekafdekking Kunststof / PMMA
Nettogewicht 10 g
Kleur behuizing Rood
Type bevestiging Doorgaande bevestiging
via optioneel bevestigingsonderdeel
Materiaalverdraagzaamheid ECOLAB
Type weergave LED
Omgevingstemperatuur bedrijf -40 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur opslag -40 ... 70 °C
Beschermingsgraad IP 67III
IP 69K
Goedkeuringen c UL US
Geldige norm IEC 60947-5-2
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270901
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ECLASS 10.0 27270901
ECLASS 11.0 27270901
ECLASS 12.0 27270901
ECLASS 13.0 27270901
ECLASS 14.0 27270901
ECLASS 15.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
ETIM 7.0 EC002716
ETIM 8.0 EC002716
ETIM 9.0 EC002716
ETIM 10.0 EC002716
3D-CAD-model - zip
CADENAS PARTcommunity
EPLAN-macro - edz
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Conformiteitsverklaring UKCA - pdf
Certificaat - ECOLAB - pdf