LS25C/XX-M12
Zender-ontvanger systeem zender
Serie | 25C |
Werkingsprincipe | Enkelstraalprincipe |
Apparaattype | Zender |
Bedrijfsreikwijdte | 0 ... 25 m |
Bedrijfsreikwijdte | gewaarborgde reikwijdte |
Reikwijdtegrenzen | 0 ... 30 m |
Reikwijdtegrenzen | typische reikwijdte |
Lichtbron | LED, Rood |
LED-groep | Vrije groep (volgens EN 62471) |
Bluscircuit | Kortsluitbeveiliging Ompoolbeveiliging |
Voedingsspanning UB | 10 ... 30 V, DC, incl. restdrempel |
Restdrempel | 0 ... 15 %, van UB |
Nullaststroom | 0 ... 20 mA |
Gereedheidsvertraging | 300 ms |
Functie | Spanningsvoorziening |
Type aansluiting | Ronde stekker |
Schroefdraadmaat | M12 |
Type | male |
Materiaal | PUR |
Aantal polen | 4 -polig |
Codering | A-gecodeerd |
Afmeting (b x h x l) | 15 mm x 42,7 mm x 30 mm |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Behuizing kunststof | ABS |
Materiaal optiekafdekking | Kunststof |
Nettogewicht | 22 g |
Kleur behuizing | Rood |
Type bevestiging | Doorgaande bevestiging met M4-schroefdraad via optioneel bevestigingsonderdeel |
Materiaalverdraagzaamheid | ECOLAB |
Omgevingstemperatuur bedrijf | -40 ... 60 °C |
Omgevingstemperatuur opslag | -40 ... 70 °C |
Beschermingsgraad | IP 67 IP 69KIII |
Goedkeuringen | c UL US |
Geldige norm | IEC 60947-5-2 |
Douanetariefnummer | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270901 |
ECLASS 8.0 | 27270901 |
ECLASS 9.0 | 27270901 |
ECLASS 10.0 | 27270901 |
ECLASS 11.0 | 27270901 |
ECLASS 12.0 | 27270901 |
ECLASS 13.0 | 27270901 |
ECLASS 14.0 | 27270901 |
ECLASS 15.0 | 27270901 |
ETIM 5.0 | EC002716 |
ETIM 6.0 | EC002716 |
ETIM 7.0 | EC002716 |
ETIM 8.0 | EC002716 |
ETIM 9.0 | EC002716 |
ETIM 10.0 | EC002716 |