LS 763/2.8 SE, 2500

Enkelstraals veiligheidsfotocel zender

Productnummer: 50027465

Volgend artikel

Goedendag, wij staan graag voor u klaar.

Wij helpen u graag snel en ongecompliceerd verder bij het vinden van een voor u geschikt alternatief.


Neem contact met ons op via: Contact

Serie 763
Type 2, IEC/EN 61496
Performance Level (PL) c, EN ISO 13849-1:2008
MTTFd 301 Jaren, EN ISO 13849-1
Gebruiksduur 20 Jaren, EN ISO 13849-1
Categorie 2, EN ISO 13849
Bedrijfsreikwijdte 0 ... 6 m
Reikwijdtegrenzen 0 ... 8 m
Lichtbron LED, infrarood
Golflengte 880 nm
Aantal aansluitingen 1 St.
Type aansluiting Kabel
Kabellengte 2.500 mm
Materiaal mantel PUR
Aantal aders 3 -draads
Bouwvorm hoekig
Afmeting (b x h x l) 14,6 mm x 52 mm x 27 mm
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27272701
ECLASS 8.0 27272701
ECLASS 9.0 27272701
ECLASS 10.0 27272701
ECLASS 11.0 27272701
ECLASS 12.0 27272701
ECLASS 13.0 27272701
ECLASS 14.0 27272701
ETIM 5.0 EC001831
ETIM 6.0 EC001831
ETIM 7.0 EC001831
ETIM 8.0 EC001831
ETIM 9.0 EC001831
Bedieningshandleiding - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Certificaat - TÜV Nord - pdf