LS 64/4 E-L.51

Zender-ontvanger systeem ontvanger

Productnummer: 50110456

Direct beschikbaar

Icon
Serie 64
Werkingsprincipe Enkelstraalprincipe
Apparaattype Ontvanger
Applicatie Herkenning van kleine onderdelen
Voedingsspanning UB 10 ... 30 V, DC
Restdrempel 0 ... 15 %, van UB
Nullaststroom 0 ... 40 mA
Aantal digitale schakeluitgangen 1 St.
Schakelelement Transistor, PNP
Schakelprincipe donkerschakelend
Gereedheidsvertraging 100 ms
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Type male
Materiaal RVS
Aantal polen 5 -polig
Codering A-gecodeerd
Afmeting (b x h x l) 30 mm x 90 mm x 28,5 mm
Materiaal behuizing Metaal
Behuizing metaal Zinkspuitgietwerk
Materiaal optiekafdekking Glas
Nettogewicht 430 g
Kleur behuizing zilver
Type bevestiging Doorgaande bevestiging
via optioneel bevestigingsonderdeel
Omgevingstemperatuur bedrijf -20 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur opslag -30 ... 70 °C
Beschermingsgraad IP 65I
Geldige norm IEC 60947-5-2
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270901
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ECLASS 10.0 27270901
ECLASS 11.0 27270901
ECLASS 12.0 27270901
ECLASS 13.0 27270901
ECLASS 14.0 27270901
ECLASS 15.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
ETIM 7.0 EC002716
ETIM 8.0 EC002716
ETIM 9.0 EC002716
ETIM 10.0 EC002716
3D-CAD-model - zip
EPLAN-macro - edz
Gegevensblad - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf