LRT 8/24.04-50-S12
Luminescentietaster
Serie | 8 |
Applicatie | Herkenning van elke luminescentie Herkenning van wit papier |
Speciale uitvoering | Autocollimatie |
Bedrijfsreikwijdte | gewaarborgde reikwijdte |
Bedrijfsreikwijdte, papier wit: 10 x 10 mm | 0 ... 0,07 m |
Bedrijfsreikwijdte, papier wit: 20 x 20 mm | 0 ... 0,1 m |
Bedrijfsreikwijdte, papier wit: 50 x 50 mm | 0 ... 0,15 m |
Reikwijdtegrenzen | 0 ... 0,1 m |
Reikwijdtegrenzen | typische reikwijdte |
Lichtbron | LED, UV |
Lichtvlekgrootte [bij sensorafstand] | 22 mm [100 mm] |
Ontvangstfilter | 400 ... 750 nm |
Type lichtvlekgeometrie | rond |
Bluscircuit | Kortsluitbeveiliging Ompoolbeveiliging |
Voedingsspanning UB | 10 ... 30 V, DC |
Restdrempel | 0 ... 15 %, van UB |
Nullaststroom | 0 ... 35 mA |
Aantal L/D-omschakelingangen | 1 St. |
Spanningstype | DC |
Schakelspanning high, min. | UB |
Schakelspanning low, max. | 0 V of ongeschakeld |
L/D-omschakelingangen vertraging | 0,5 ms |
Aantal digitale schakeluitgangen | 2 St. |
Spanningstype | DC |
Schakelstroom, max. | 100 mA |
Schakelspanning | hoog: ≥(UB-2V) low: ≤ 2 V |
Schakelelement | Transistor, PNP |
Schakelelement | Transistor, NPN |
Schakelfrequentie | 1.500 Hz |
Aantal aansluitingen | 1 St. |
Type aansluiting | Ronde stekker |
Schroefdraadmaat | M12 |
Type | male |
Materiaal | Metaal |
Aantal polen | 5 -polig |
Codering | A-gecodeerd |
Bouwvorm | hoekig |
Afmeting (b x h x l) | 15 mm x 48 mm x 38 mm |
Materiaal behuizing | Metaal |
Behuizing metaal | Zink |
Materiaal optiekafdekking | Glas |
Nettogewicht | 70 g |
Kleur behuizing | rood, RAL 3000 |
Materiaalverdraagzaamheid | ECOLAB |
Type weergave | LED |
Bedieningselementen | Meerslagenpotentiometer |
Omgevingstemperatuur bedrijf | -20 ... 60 °C |
Beschermingsgraad | IP 67II |
Geldige norm | IEC 60947-5-2 |
Douanetariefnummer | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270908 |
ECLASS 8.0 | 27270908 |
ECLASS 9.0 | 27270908 |
ECLASS 10.0 | 27270908 |
ECLASS 11.0 | 27270908 |
ECLASS 12.0 | 27270908 |
ECLASS 13.0 | 27270908 |
ECLASS 14.0 | 27270908 |
ECLASS 15.0 | 27270908 |
ETIM 5.0 | EC001822 |
ETIM 6.0 | EC001822 |
ETIM 7.0 | EC001822 |
ETIM 8.0 | EC001822 |
ETIM 9.0 | EC001822 |
ETIM 10.0 | EC001822 |