LRS 36/PB

Lijnprofielsensor

Productnummer: 50111332

Direct beschikbaar

Icon Icon Icon Icon Icon
Serie 36
omvat Configuratiesoftware LxSsoft
Applicatie 3D-objectherkenning
Speciale uitvoering Synchronisatie-ingang
Lichtbron Laser, Rood
Laserklasse 2M, IEC/EN 60825-1:2014
Detectiebereik X-as 150 ... 600 mm
Detectiebereik Z-as 200 ... 800 mm
Minimale objectgrootte X-as 2 ... 3 mm
Minimale objectgrootte Z-as 2 ... 6 mm
Voedingsspanning UB 18 ... 30 V, DC
Aantal activeringsingangen 1 St.
Aantal digitale schakelingangen 2 St.
Aantal digitale schakeluitgangen 2 St.
Schakelelement Transistor, Push-pull
Schakelelement Transistor, Push-pull
Aanspreektijd 10 ms
Type Ethernet, PROFIBUS DP
Aantal aansluitingen 3 St.
Functie Signaal IN
Signaal OUT
Spanningsvoorziening
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Type male
Materiaal Metaal
Aantal polen 8 -polig
Codering A-gecodeerd
Functie Configuratie-interface
Data-interface
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Type female
Materiaal Metaal
Aantal polen 4 -polig
Codering D-gecodeerd
Functie PROFIBUS IN
PROFIBUS OUT
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Type female
Materiaal Metaal
Aantal polen 5 -polig
Codering B-gecodeerd
Afmeting (b x h x l) 56 mm x 160 mm x 74 mm
Materiaal behuizing Kunststof
Metaal
Behuizing metaal Aluminium
Materiaal optiekafdekking Glas
Nettogewicht 620 g
Omgevingstemperatuur bedrijf -30 ... 50 °C
Omgevingstemperatuur opslag -30 ... 70 °C
Beschermingsgraad IP 67III
Goedkeuringen c UL US
Geldige norm IEC 60947-5-2
Douanetariefnummer 90318020
ECLASS 5.1.4 27280190
ECLASS 8.0 27280190
ECLASS 9.0 27280190
ECLASS 10.0 27280190
ECLASS 11.0 27280190
ECLASS 12.0 27280190
ECLASS 13.0 27280190
ECLASS 14.0 27280190
ECLASS 15.0 27280190
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
ETIM 8.0 EC001825
ETIM 9.0 EC001825
ETIM 10.0 EC001825
3D-CAD-model - zip
EPLAN-macro - edz
Voorbeeldproject - Native DLL C++ - zip
Voorbeeldproject - DLL C# (32-bit) - zip
Voorbeeldproject - DLL C# (64-bit) - zip
GSD-bestand - zip
Configuratiesoftware - V2.6 (32-bit) - zip
Configuratiesoftware - V2.7 (64-bit) - zip
Bijsluiter - pdf
Bedieningshandleiding - pdf
Gegevensblad - pdf
Productbrochure - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf