LES 36/VC6.30
Lijnprofielsensor
Serie | 36 |
omvat | Configuratiesoftware LxSsoft |
Applicatie | 3D-objectherkenning Objectmeting |
Speciale uitvoering | Polarisatiefilter Synchronisatie-ingang |
Lichtbron | Laser, Rood |
Laserklasse | 2M, IEC/EN 60825-1:2014 |
Meetbereik X-as | 150 ... 600 mm |
Meetbereik Z-as | 200 ... 800 mm |
Resolutie X-as | 1 ... 1,7 mm |
Resolutie Z-as | 1 ... 3 mm |
Herhalingsnauwkeurigheid Z-as, relatief t.o.v. meetafstand, opmerking | Luminantiefactor 90 %, identiek object, identieke omgevingscondities, meetobject ≤ 50 x 50 mm² |
Meettijd | 10 ms |
Lineariteit Z-as, relatief t.o.v. meetafstand | ± 1,0% |
Minimale objectgrootte X-as | 2 ... 3 mm |
Minimale objectgrootte Z-as | 2 ... 6 mm |
Zwart-/wit-gedrag | 1 %, Luminantiefactor 6 … 90% |
Voedingsspanning UB | 18 ... 30 V, DC |
Aantal activeringsingangen | 1 St. |
Aantal digitale schakelingangen | 5 St. |
Aantal digitale schakeluitgangen | 6 St. |
Type | Analoge uitgang |
Type | Stroom |
Type | Spanning |
Schakelelement | Transistor, Push-pull |
Schakelelement | Transistor, Push-pull |
Schakelelement | Transistor, Push-pull |
Schakelelement | Transistor, Push-pull |
Schakelelement | Transistor, Push-pull |
Schakelelement | Transistor, Push-pull |
Aanspreektijd | 10 ms |
Type | Ethernet |
Aantal aansluitingen | 3 St. |
Functie | Signaal IN Signaal OUT Spanningsvoorziening |
Type aansluiting | Ronde stekker |
Schroefdraadmaat | M12 |
Type | male |
Materiaal | Metaal |
Aantal polen | 8 -polig |
Codering | A-gecodeerd |
Functie | Configuratie-interface Data-interface |
Type aansluiting | Ronde stekker |
Schroefdraadmaat | M12 |
Type | female |
Materiaal | Metaal |
Aantal polen | 4 -polig |
Codering | D-gecodeerd |
Functie | Signaal IN Signaal OUT |
Type aansluiting | Ronde stekker |
Schroefdraadmaat | M12 |
Type | female |
Materiaal | Metaal |
Aantal polen | 8 -polig |
Codering | A-gecodeerd |
Functie | Signaal OUT |
Type aansluiting | Ronde stekker |
Schroefdraadmaat | M12 |
Type | female |
Materiaal | Metaal |
Aantal polen | 5 -polig |
Codering | A-gecodeerd |
Afmeting (b x h x l) | 56 mm x 160 mm x 74 mm |
Materiaal behuizing | Kunststof Metaal |
Behuizing metaal | Aluminium |
Materiaal optiekafdekking | Glas |
Nettogewicht | 620 g |
Omgevingstemperatuur bedrijf | -30 ... 50 °C |
Omgevingstemperatuur opslag | -30 ... 70 °C |
Beschermingsgraad | IP 67III, VDE |
Goedkeuringen | c UL US |
Geldige norm | IEC/EN 60947-5-2 |
US-patenten | US 8,928,894 B |
Douanetariefnummer | 90318020 |
ECLASS 5.1.4 | 27280190 |
ECLASS 8.0 | 27280190 |
ECLASS 9.0 | 27280190 |
ECLASS 10.0 | 27280190 |
ECLASS 11.0 | 27280190 |
ECLASS 12.0 | 27280190 |
ECLASS 13.0 | 27280190 |
ECLASS 14.0 | 27280190 |
ECLASS 15.0 | 27280190 |
ETIM 5.0 | EC001825 |
ETIM 6.0 | EC001825 |
ETIM 7.0 | EC001825 |
ETIM 8.0 | EC001825 |
ETIM 9.0 | EC001825 |
ETIM 10.0 | EC001825 |