LCS-1M30T-N30PNO-K020T
Sensor capacitief
Goedendag, wij staan graag voor u klaar.
Wij helpen u graag snel en ongecompliceerd verder bij het vinden van een voor u geschikt alternatief.
Neem contact met ons op via: Contact
Serie | LCS-1 |
Schakelafstand Sn | 2 ... 30 mm |
Beveiligde schakelafstand | 30 mm |
MTTF | 262 Jaren |
Bluscircuit | Kortsluitbeveiliging Ompoolbeveiliging |
Voedingsspanning UB | 10 ... 35 V, DC |
Restdrempel | 0 ... 10 %, van UB |
Nullaststroom | 18 mA |
Temperatuurdrift, max. (in % van Sr) | 15 % |
Herhalingsnauwkeurigheid, max. (in % van Sr) | 2 % |
Nominale bedrijfsstroom | 300 mA |
Aantal digitale schakeluitgangen | 1 St. |
Type | Digitale schakeluitgang |
Spanningstype | DC |
Schakelelement | Transistor, PNP |
Schakelprincipe | Maakcontact (NO) |
Schakelfrequentie | 100 Hz |
Aantal aansluitingen | 1 St. |
Functie | Signaal OUT Spanningsvoorziening |
Type aansluiting | Kabel |
Kabellengte | 2.000 mm |
Materiaal mantel | PTFE |
Aantal aders | 3 -draads |
Aderdoorsnede | 0,2 mm² |
Bouwvorm | cilindrisch |
Afmeting (Ø x l) | 30 mm x 72 mm |
Schroefdraadmaat | M30 x 1,5 mm |
Inbouwtype | niet vlak |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Behuizing kunststof | Teflon (PTFE) |
Materiaal actief vlak | Kunststof, Teflon (PTFE) |
Materiaal deksel | Kunststof, Teflon (PTFE) |
Nettogewicht | 142 g |
Type weergave | LED |
Aantal LED's | 1 St. |
Bedieningselementen | Meerslagenpotentiometer (20 slagen) |
Functie van bedieningselement | Gevoeligheidsinstelling |
Schakelafstand instelbaar | Ja |
Omgevingstemperatuur bedrijf | -30 ... 70 °C |
Beschermingsgraad | IP 67III |
Goedkeuringen | c UL US |
Geldige norm | IEC 60947-5-2 |
Douanetariefnummer | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270102 |
ECLASS 8.0 | 27270102 |
ECLASS 9.0 | 27270102 |
ECLASS 10.0 | 27270102 |
ECLASS 11.0 | 27270102 |
ECLASS 12.0 | 27274201 |
ECLASS 13.0 | 27274201 |
ECLASS 14.0 | 27274201 |
ECLASS 15.0 | 27274201 |
ETIM 5.0 | EC002715 |
ETIM 6.0 | EC002715 |
ETIM 7.0 | EC002715 |
ETIM 8.0 | EC002715 |
ETIM 9.0 | EC002715 |
ETIM 10.0 | EC002715 |