LBK SBV201
Veiligheids-radarsensor
Serie | LBK SBV |
Type | Radarsensor |
Applicatie | Stationaire beveiliging van gevarenzones Stationaire toegangsbeveiliging |
Werkingsprincipe | Herkenning van beweging Herkenning van personen |
Reikwijdte | 0 ... 5 m |
Uitstraalhoek, horizontaal | 5° - 100° instelbaar is stappen van 5° |
Uitstraalhoek, verticaal | 20° |
Uitgestraald vermogen | ≤ 16 dBm |
Frequentiebereik | 60.600 ... 62.800 MHz |
Vorm van de detectievelden | Asymmetrisch kegelvormig / rechthoekig |
Functies | Herkenning van beweging Herkenning van personen |
SIL | 2, IEC 61508 |
SILCL | 2, IEC/EN 62061 |
Performance Level (PL) | d, EN ISO 13849-1 |
Gebruiksduur | 20 Jaren, EN ISO 13849-1 |
Categorie | 3, EN ISO 13849 |
Voedingsspanning UB | 12 V, DC, -20 ... 20 %, Via controller |
Opgenomen vermogen, max. | 2,2 W |
Aanspreektijd | 100 ms |
Herinschakeltijd (automatische start) | 4.000 ms |
Aantal aansluitingen | 2 St. |
Functie | BUS IN Spanningsvoorziening |
Type aansluiting | Ronde stekker, Twee paren met getwiste dubbele aders |
Schroefdraadmaat | M12 |
Type | male |
Materiaal | Metaal |
Aantal polen | 5 -polig |
Functie | BUS OUT |
Type aansluiting | Ronde stekker |
Schroefdraadmaat | M12 |
Type | female |
Materiaal | Metaal |
Aantal polen | 5 -polig |
Toegestane kabeldoorsnede, typisch | 0,34 mm² |
Afmeting (b x h x l) | 158 mm x 135 mm x 71 mm |
Materiaal behuizing | Aluminium Kunststof |
Behuizing kunststof | PA 66 |
Materiaal montagebeugel | PA 66, glasvelzelversterkt |
Nettogewicht | 355 g |
Kleur behuizing | geel, RAL 1023 |
Type weergave | LED |
Aantal LED's | 1 St. |
Omgevingstemperatuur bedrijf | -30 ... 60 °C |
Omgevingstemperatuur opslag | -40 ... 80 °C |
Relatieve luchtvochtigheid (niet condenserend) | 0 ... 95 % |
Beschermingsgraad | IP 67 |
Goedkeuringen | TÜV Süd Italia UL |
Douanetariefnummer | 85261000 |
ECLASS 5.1.4 | 27280801 |
ECLASS 8.0 | 27280890 |
ECLASS 9.0 | 27280890 |
ECLASS 10.0 | 27280890 |
ECLASS 11.0 | 27280890 |
ECLASS 12.0 | 27274501 |
ECLASS 13.0 | 27274501 |
ECLASS 14.0 | 27274501 |
ECLASS 15.0 | 27274501 |
ETIM 5.0 | EC001825 |
ETIM 6.0 | EC001825 |
ETIM 7.0 | EC001825 |
ETIM 8.0 | EC001825 |
ETIM 9.0 | EC001825 |
ETIM 10.0 | EC001825 |