LBK ISC-02
Veiligheidsinterface
Serie | LBK ISC |
Type | Controller voor radarsensor |
Applicatie | Stationaire beveiliging van gevarenzones Stationaire toegangsbeveiliging |
Functies | Aansluiting van maximaal 6 sensoren Deactivering van sensorgroepen Omschakeling tussen configuraties Start-/herstartblokkering (RES), selecteerbaar Synchronisatie van controller |
Herstart | automatisch handmatig |
SIL | 2, IEC 61508 |
SILCL | 2, IEC/EN 62061 |
Performance Level (PL) | d, EN ISO 13849-1 |
MTTFd | 38 Jaren, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 1,56E-08 per uur |
Gebruiksduur | 20 Jaren, EN ISO 13849-1 |
Categorie | 3, EN ISO 13849-1 |
Bluscircuit | Extern netdeel met geïntegreerde kortsluitbeveiliging Overstroom via geïntegreerde resetbare zekering (max. 5s bij 8A) |
Voedingsspanning UB | 20 ... 28 V, DC |
Stroomopname, max. | 1.000 mA, zonder externe belasting |
Opgenomen vermogen, max. | 5 W |
Aantal veiligheidsschakeluitgangen (OSSD's) | 2 St. |
Type | Ethernet |
Functie | Parametrering |
Type | USB |
Aantal aansluitingen | 5 St. |
Functie | Spanningsvoorziening |
Type aansluiting | Klem |
Type klem | Schroefklem |
Aantal polen | 3 -polig |
Functie | BUS OUT |
Type aansluiting | Klem |
Functie | Signaal IN Signaal OUT |
Type aansluiting | Klem |
Functie | Configuratie/parametrering |
Type aansluiting | USB |
Functie | Configuratie/parametrering |
Type aansluiting | RJ45 |
Afmeting (b x h x l) | 105 mm x 58 mm x 103 mm |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Nettogewicht | 170 g |
Kleur behuizing | wit |
Type bevestiging | DIN-railmontage Klikbevestiging |
Omgevingstemperatuur bedrijf | -30 ... 60 °C |
Omgevingstemperatuur opslag | -40 ... 80 °C |
Relatieve luchtvochtigheid (niet condenserend) | 0 ... 95 % |
Beschermingsgraad | IP 20II |
Goedkeuringen | TÜV Süd Italia UL |
Douanetariefnummer | 85371098 |
ECLASS 5.1.4 | 27371800 |
ECLASS 8.0 | 27371819 |
ECLASS 9.0 | 27243101 |
ECLASS 10.0 | 27371819 |
ECLASS 11.0 | 27371819 |
ECLASS 12.0 | 27371819 |
ECLASS 13.0 | 27371819 |
ECLASS 14.0 | 27371819 |
ECLASS 15.0 | 27371819 |
ETIM 5.0 | EC001449 |
ETIM 6.0 | EC001449 |
ETIM 7.0 | EC001449 |
ETIM 8.0 | EC001449 |
ETIM 9.0 | EC001449 |
ETIM 10.0 | EC001449 |