L300-M41M12B8-MLM24-PB-UCA

Veiligheidsvergrendeling

Productnummer: 50135546

Direct beschikbaar

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Serie L300
omvat 1 st. bedieningselement
1 st. veiligheidsvergrendeling
Functies Vergrendelingsinrichting met vergrendeling volgens EN ISO 14119 (bouwvorm 4)
Activeringsmodus van de veiligheidsuitgangen Veiligheidsuitgangen actief bij gesloten en vergrendelde veiligheidsdeur
Werkingsprincipe Werkstroomprincipe - bedieningselement vergrendeld bij geactiveerde elektromagneet
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) tot en met e, EN ISO 13849-1
MTTFd 2.968 Jaren, EN ISO 13849-1
PFHD 1,15E-9 per uur
Gebruiksduur 20 Jaren, EN ISO 13849-1
Categorie 4, EN ISO 13849-1
DC High
Coderingsniveau hoog, EN ISO 14119
Type schakeling Individuele schakeling
Externe beveiliging voor voedingscircuit 2 A type Gg (of gelijkwaardig)
Voedingsspanning UB 24 V, DC, -10 ... 10 %
Stroomopname, max. 1.200 mA
Aantal digitale schakelingangen 2 St.
Type Digitale schakelingang
Schakelspanning, typisch 24 V
Spanningstype DC
Stroomopname, typ. 5 mA
Teach-ingang voor bedieningselement Ja
Functie Activeringsingang elektromagneet I4
Functie Programmeeringang I3 / besturingsingang, reset
Aantal veiligheidsschakeluitgangen (OSSD's) 2 St.
Aantal digitale schakeluitgangen 2 St.
Type Veiligheidsschakeluitgang OSSD
Spanningstype DC
Schakelelement Transistor, PNP
Schakelelement Transistor, PNP
Type Digitale schakeluitgang
Spanningstype DC
Schakelelement Transistor, PNP
Functie Meldingsuitgang O3 beveiligingsinrichting gesloten
Schakelelement Transistor, PNP
Functie Meldingsuitgang O4 beveiligingsinrichting vergrendeld
Functie Contactaansluiting
Spanningsvoorziening
Verbinding met PLC
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Type male
Materiaal Metaal
Aantal polen 8 -polig
Codering A-gecodeerd
Bouwvorm hoekig
Materiaal behuizing Metaal
Nettogewicht 1.500 g
Kleur behuizing Rood
grijs
Type bevestiging Doorgaande bevestiging
Kabelinvoerzijde van onder
Ontgrendelingsinrichting Vluchtontgrendelingsknop
Schakelaartype Vergrendelingsinrichting met vergrendeling
Naderingssnelheid 0,001 ... 0,5 m/s
Houdtype elektromagnetisch
Houd-bediening Magneet
Houdkracht, max. 9.750 N
Mechanische levensduur 1.000.000 Bedieningscycli, IEC 60947-5-1
Bedieningsfrequentie, max. 600 per uur, IEC 60947-5-1
Uittrekkracht, bedieningselement ontgrendeld 30 N
Beveiligde schakelafstand Sao 2 mm
Beveiligde uitschakelafstand Sar 4 mm (bedieningselement niet vergrendeld)
10 mm (bedieningselement vergrendeld)
Nominale schakelafstand Sn 2,5 mm
Herhalingsnauwkeurigheid ≤ 10 % Sn
Maximale schakelfrequentie 1 Hz
Type weergave LED
Aantal LED's 5 St.
Bedieningselementen Standaard
Omgevingstemperatuur bedrijf -20 ... 50 °C
Omgevingstemperatuur opslag -40 ... 75 °C
Beschermingsgraad IP 67
IP 69K
Goedkeuringen ECOLAB
TÜV Süd
c UL US
Douanetariefnummer 85369095
ECLASS 5.1.4 27272603
ECLASS 8.0 27272603
ECLASS 9.0 27272603
ECLASS 10.0 27272603
ECLASS 11.0 27272603
ECLASS 12.0 27272603
ECLASS 13.0 27272603
ECLASS 14.0 27272603
ECLASS 15.0 27272603
ETIM 5.0 EC002593
ETIM 6.0 EC002593
ETIM 7.0 EC002593
ETIM 8.0 EC002593
ETIM 9.0 EC002593
ETIM 10.0 EC002593
3D-CAD-model - zip
EPLAN-macro - edz
Bedieningshandleiding - pdf
Gegevensblad - pdf
Productbrochure - pdf
Productflyer - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Conformiteitsverklaring UKCA - pdf
Certificaat - TÜV SÜD - pdf
Certificaat - ECOLAB - pdf