L300-M31C3-SLM24-KYPB-UCA

Veiligheidsvergrendeling

Productnummer: 50132210

Icon Icon Icon Icon Icon
Lijst met resultaten: 1 producten gevonden
L300-M31C3-SLM24-PB-UCA
Veiligheidsvergrendeling
Artikelnummer: 50132216
  • Serie: L300
  • Ontgrendelingsinrichting: Hulpontgrendeling
  • Teach-ingang voor bedieningselement: Nee
  • Werkingsprincipe: Ruststroomprincipe - bedieningselement vergrendeld...
Artikelnummer: 50132216

Verwachte levertijd: 5 werkdagen
Serie L300
Functies Hulpontgrendeling met slot
Vergrendelingsinrichting met vergrendeling volgens EN ISO 14119 (bouwvorm 4)
Vluchtontgrendelingsknop
Werkingsprincipe Ruststroomprincipe - bedieningselement vergrendeld bij gedeactiveerde elektromagneet
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) tot en met e, EN ISO 13849-1
MTTFd 1.883 Jaren, EN ISO 13849-1
PFHD 8,07E-10 per uur
Gebruiksduur 20 Jaren, EN ISO 13849-1
Categorie 4, EN ISO 13849
DC High
Coderingsniveau hoog, EN ISO 14119
Bluscircuit Kortsluitbeveiliging
Overspanningsbeveiliging
Type schakeling Individuele schakeling
Serieschakeling
Contactuitrusting OSSD's
Bedrijfsmodus Veiligheidsuitgangen actief bij gesloten en vergrendelde veiligheidsdeur
Aantal veiligheidsschakelingangen 2 St.
Aantal digitale schakelingangen 1 St.
Type Digitale schakelingang
Schakelspanning, typisch 24 V
Spanningstype DC
Teach-ingang voor bedieningselement Nee
Functie Activeringsingang elektromagneet
Type Veiligheidsschakelingang
Spanningstype DC
Schakelspanning, typisch 24 V
Stroomopname, typ. 5 mA
Aantal veiligheidsschakeluitgangen (OSSD's) 2 St.
Aantal digitale schakeluitgangen 2 St.
Type Veiligheidsschakeluitgang OSSD
Spanningstype DC
Schakelelement Transistor, PNP
Schakelelement Transistor, PNP
Type Digitale schakeluitgang
Schakelspanning, typisch 24 V
Spanningstype DC
Schakelelement Transistor, PNP
Functie Meldingsuitgang beveiligingsinrichting gesloten
Schakelelement Transistor, PNP
Functie Meldingsuitgang beveiligingsinrichting vergrendeld
Aantal aansluitingen 1 St.
Aantal kabelinvoeren 3 St.
Functie Contactaansluiting
Spanningsvoorziening
Verbinding met PLC
Type aansluiting Klem
Type klem Veerkrachtklem
Aantal polen 16 -polig
Aansluitdoorsneden 1 x 0,34 tot en met 0.75 mm², ader met aangelaste adereindhuls
1 x 0,34 tot en met 1,5 mm², ader met adereindhuls
Bouwvorm hoekig
Afmeting (b x h x l) 40,4 mm x 233,5 mm x 40 mm
Materiaal behuizing Metaal
Kleur behuizing grijs
Type bevestiging Doorgaande bevestiging
Type kabelinvoer M20 x 1,5
Ontgrendelingsinrichting Hulpontgrendeling met slot
Vluchtontgrendelingsknop
Schakelaartype Vergrendelingsinrichting met vergrendeling, EN ISO 13849
Naderingssnelheid 0,001 ... 0,5 m/s
Houdtype Veerkracht
Houd-bediening Veer
Houdkracht, max. 7.500 N
Mechanische levensduur 1.000.000 Bedieningscycli, IEC 60947-5-1
Bedieningsfrequentie, max. 600 per uur, IEC 60947-5-1
Bedieningselement, extern AC-L300-UCA, unieke-code
Uittrekkracht, bedieningselement ontgrendeld 30 N
Beveiligde schakelafstand Sao 2 mm
Beveiligde uitschakelafstand Sar 4 mm (bedieningselement niet vergrendeld)
10 mm (bedieningselement vergrendeld)
Nominale schakelafstand Sn 2,5 mm
Herhalingsnauwkeurigheid ≤ 10 % Sn
Maximale schakelfrequentie 1 Hz
Type weergave LED
Aantal LED's 5 St.
Omgevingstemperatuur bedrijf -20 ... 50 °C
Omgevingstemperatuur opslag -40 ... 75 °C
Beschermingsgraad IP 67
IP 69K
Goedkeuringen ECOLAB
TÜV Süd
c UL US
Douanetariefnummer 85369095
ECLASS 8.0 27272603
ECLASS 9.0 27272603
ETIM 5.0 EC002593
ETIM 6.0 EC002593
3D-CAD-model - zip
Bedieningshandleiding - pdf
Gegevensblad - pdf
Productbrochure - pdf
Productflyer - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Conformiteitsverklaring UKCA - pdf
Certificaat - TÜV SÜD - pdf
Certificaat - ECOLAB - pdf