L250-P31SL-M12B8-SCA
Veiligheidsvergrendeling
Serie | L250 |
Functies | Vergrendelingsinrichting met vergrendeling volgens EN ISO 14119 (bouwvorm 4) |
Activeringsmodus van de veiligheidsuitgangen | Veiligheidsuitgangen actief bij gesloten en vergrendelde veiligheidsdeur |
Werkingsprincipe | Ruststroomprincipe - bedieningselement vergrendeld bij gedeactiveerde elektromagneet |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Performance Level (PL) | tot en met e, EN ISO 13849-1 |
MTTFd | 2.254 Jaren, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 1,23E-09 per uur |
Gebruiksduur | 20 Jaren, EN ISO 13849-1 |
Categorie | 4, EN ISO 13849 |
DC | High |
Coderingsniveau | laag, EN ISO 14119 |
Type schakeling | Individuele schakeling |
Externe beveiliging voor voedingscircuit | 2 A type Gg (of gelijkwaardig) |
Voedingsspanning UB | 24 V, DC, -10 ... 10 % |
Stroomopname, max. | 1.200 mA |
Aantal digitale schakelingangen | 3 St. |
Type | Digitale schakelingang |
Schakelspanning, typisch | 24 V |
Spanningstype | DC |
Stroomopname, typ. | 5 mA |
Teach-ingang voor bedieningselement | Nee |
Functie | Activeringsingang elektromagneet IE1 |
Functie | Activeringsingang elektromagneet IE2 |
Functie | Besturingsingang I3, reset |
Aantal veiligheidsschakeluitgangen (OSSD's) | 2 St. |
Aantal digitale schakeluitgangen | 1 St. |
Type | Veiligheidsschakeluitgang OSSD |
Spanningstype | DC |
Schakelelement | Transistor, PNP |
Schakelelement | Transistor, PNP |
Type | Digitale schakeluitgang |
Schakelspanning, typisch | 24 V |
Spanningstype | DC |
Schakelelement | Transistor, PNP |
Functie | Meldingsuitgang O3 beveiligingsinrichting gesloten |
Aantal aansluitingen | 1 St. |
Functie | Contactaansluiting Spanningsvoorziening Verbinding met PLC |
Type aansluiting | Ronde stekker |
Schroefdraadmaat | M12 |
Type | male |
Materiaal | Metaal |
Aantal polen | 8 -polig |
Codering | A-gecodeerd |
Bouwvorm | hoekig |
Afmeting (b x h x l) | 40 mm x 178 mm x 40 mm |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Nettogewicht | 500 g |
Kleur behuizing | grijs |
Type bevestiging | Doorgaande bevestiging |
Kabelinvoerzijde | van onder |
Ontgrendelingsinrichting | Hulpontgrendeling |
Schakelaartype | Vergrendelingsinrichting met vergrendeling |
Naderingssnelheid | 0,001 ... 0,5 m/s |
Houdtype | Veerkracht |
Houd-bediening | Veer |
Houdkracht, max. | 2.100 N |
Mechanische levensduur | 1.000.000 Bedieningscycli, IEC 60947-5-1 |
Bedieningsfrequentie, max. | 600 per uur, IEC 60947-5-1 |
Uittrekkracht, bedieningselement ontgrendeld | 20 N |
Beveiligde schakelafstand Sao | 2 mm |
Beveiligde uitschakelafstand Sar | 6 mm (bedieningselement niet vergrendeld) 10 mm (bedieningselement vergrendeld) |
Nominale schakelafstand Sn | 3 mm |
Herhalingsnauwkeurigheid | ≤ 10 % Sn |
Verschilweg | ≤ 20 % Sn |
Maximale schakelfrequentie | 1 Hz |
Type weergave | LED |
Aantal LED's | 5 St. |
Omgevingstemperatuur bedrijf | -20 ... 50 °C |
Omgevingstemperatuur opslag | -40 ... 75 °C |
Beschermingsgraad | IP 67 IP 69K |
Goedkeuringen | ECOLAB TÜV Süd c UL US |
Douanetariefnummer | 85369095 |
ECLASS 5.1.4 | 27272603 |
ECLASS 8.0 | 27272603 |
ECLASS 9.0 | 27272603 |
ECLASS 10.0 | 27272603 |
ECLASS 11.0 | 27272603 |
ECLASS 12.0 | 27272603 |
ECLASS 13.0 | 27272603 |
ECLASS 14.0 | 27272603 |
ECLASS 15.0 | 27272603 |
ETIM 5.0 | EC002593 |
ETIM 6.0 | EC002593 |
ETIM 7.0 | EC002593 |
ETIM 8.0 | EC002593 |
ETIM 9.0 | EC002593 |
ETIM 10.0 | EC002593 |