KRTM 55/4.1221,200-S12

Contrastsensor

Productnummer: 50110615

Verwachte levertijd: 25 werkdagen
Icon Icon
Serie 55
Speciale uitvoering Teach-ingang
Tijdfunctie
Bedrijfsreikwijdte 13 mm ± 2 mm
Straalverloop gefocust
Lichtbron LED, RGB
Lichtvlekgrootte [bij sensorafstand] 1,5 mm x 6,5 mm
Lichtvlekpositie in lengterichting
Type lichtvlekgeometrie rechthoekig
Lichtstraaluitgang aan de voorzijde
Focus vast
Voedingsspanning UB 10 ... 30 V, DC
Restdrempel 0 ... 15 %, van UB
Nullaststroom 0 ... 35 mA
Aantal teach-ingangen 1 St.
Teach-proces dynamisch 2-punts
Aantal digitale schakeluitgangen 1 St.
Schakelelement Transistor, PNP
Schakelprincipe licht/donker omschakelbaar
Schakelfrequentie 10.000 Hz
Type aansluiting Kabel met ronde stekker
Kabellengte 200 mm
Schroefdraadmaat M12
Materiaal RVS
Aantal polen 4 -polig
Codering A-gecodeerd
Bouwvorm hoekig
Afmeting (b x h x l) 14 mm x 35,5 mm x 25 mm
Materiaal behuizing RVS
Behuizing RVS AISI 316L
Nettogewicht 50 g
Materiaalverdraagzaamheid CleanProof+
ECOLAB
Type weergave LED
Bedieningselementen Teach-knop
Omgevingstemperatuur bedrijf -30 ... 55 °C
Beschermingsgraad IP 67III
IP 69K
Goedkeuringen c UL US
Geldige norm IEC 60947-5-2
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270906
ECLASS 8.0 27270906
ECLASS 9.0 27270906
ECLASS 10.0 27270906
ECLASS 11.0 27270906
ECLASS 12.0 27270906
ECLASS 13.0 27270906
ECLASS 14.0 27270906
ECLASS 15.0 27270906
ETIM 5.0 EC001820
ETIM 6.0 EC001820
ETIM 7.0 EC001820
ETIM 8.0 EC001820
ETIM 9.0 EC001820
ETIM 10.0 EC001820
3D-CAD-model - zip
EPLAN-macro - edz
Gegevensblad - pdf
Certificaat - ECOLAB / CleanProof+ - pdf
Certificaat - ECOLAB - pdf