KRTM 20M/V-20-0004-S12
Contrastsensor
Serie | 20 |
Speciale uitvoering | Autocollimatie Snijmarkeringssysteem Tijdfunctie |
Bedrijfsreikwijdte | 20 mm ± 2 mm |
Straalverloop | gefocust |
Lichtbron | LED, RGB |
Lichtvlekgrootte [bij sensorafstand] | 1,2 mm x 4 mm |
Lichtvlekpositie | in lengterichting |
Type lichtvlekgeometrie | rechthoekig |
Lichtstraaluitgang | aan kopzijde |
Focus | vast |
Voedingsspanning UB | 12 ... 30 V, DC |
Restdrempel | 0 ... 15 %, van UB |
Nullaststroom | 0 ... 35 mA |
Aantal analoge uitgangen | 1 St. |
Aantal digitale schakeluitgangen | 1 St. |
Type | Analoge uitgang |
Type | Stroom |
Schakelelement | Transistor, PNP |
Schakelprincipe | lichtschakelend |
Schakelfrequentie | 16.000 Hz |
Type | Protocol |
Type aansluiting | Ronde stekker |
Schroefdraadmaat | M12 |
Materiaal | RVS |
Aantal polen | 5 -polig |
Codering | A-gecodeerd |
Bouwvorm | hoekig |
Afmeting (b x h x l) | 30 mm x 80 mm x 53 mm |
Materiaal behuizing | Metaal |
Behuizing metaal | Zink |
Nettogewicht | 300 g |
Type weergave | LED |
Bedieningselementen | Folietoetsenbord via de service interface |
Omgevingstemperatuur bedrijf | -25 ... 60 °C |
Beschermingsgraad | IP 67III IP 69K |
Goedkeuringen | c UL US |
Geldige norm | IEC 60947-5-2 |
Douanetariefnummer | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270906 |
ECLASS 8.0 | 27270906 |
ECLASS 9.0 | 27270906 |
ECLASS 10.0 | 27270906 |
ECLASS 11.0 | 27270906 |
ECLASS 12.0 | 27270906 |
ECLASS 13.0 | 27270906 |
ECLASS 14.0 | 27270906 |
ECLASS 15.0 | 27270906 |
ETIM 5.0 | EC001820 |
ETIM 6.0 | EC001820 |
ETIM 7.0 | EC001820 |
ETIM 8.0 | EC001820 |
ETIM 9.0 | EC001820 |
ETIM 10.0 | EC001820 |