KRT21M-09.PL3/42-M12

Contrastsensor

Productnummer: 50127841

Direct beschikbaar

Icon Icon Icon
Serie 21
Speciale uitvoering Tijdfunctie
Bedrijfsreikwijdte 9 mm ± 3 mm
Straalverloop gefocust
Lichtbron LED, RGB
Zendsignaalvorm gepulst
Lichtvlekgrootte [bij sensorafstand] 1,5 mm x 5 mm
Lichtvlekpositie in lengterichting
Type lichtvlekgeometrie rechthoekig
Lichtstraaluitgang aan kopzijde
Focus vast
Bluscircuit Kortsluitbeveiliging
Ompoolbeveiliging
Voedingsspanning UB 10 ... 30 V, DC
Restdrempel 0 ... 15 %, van UB
Nullaststroom 0 ... 25 mA
Aantal digitale schakeluitgangen 2 St.
Spanningstype DC
Schakelstroom, max. 100 mA
Schakelspanning hoog: ≥(UB-2V)
low: ≤ 2 V
Schakelelement Transistor, PNP
Schakelprincipe Schakelsignaal op markering
Schakelelement Transistor, NPN
Schakelprincipe Schakelsignaal op markering
Schakelfrequentie 15.000 Hz
Aanspreektijd 0,03 ms
Gereedheidsvertraging 300 ms
Functie Signaal OUT
Spanningsvoorziening
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Type male
Materiaal Kunststof
Aantal polen 4 -polig
Codering A-gecodeerd
Bouwvorm hoekig
Afmeting (b x h x l) 31 mm x 53 mm x 80,1 mm
Materiaal behuizing Kunststof
Behuizing kunststof ABS
Nettogewicht 90 g
Kleur behuizing zwart
Type bevestiging Doorgaande bevestiging
Frontbevestiging met schroefdraad
Type weergave LED
Aantal LED's 3 St.
Bedieningselementen Teach-knop
Functie van bedieningselement Gevoeligheidsinstelling
Omgevingstemperatuur bedrijf -10 ... 55 °C
Omgevingstemperatuur opslag -20 ... 70 °C
Beschermingsgraad IP 67II
Goedkeuringen c UL US
Geldige norm IEC 60947-5-2
Douanetariefnummer 90314990
ECLASS 5.1.4 27270906
ECLASS 8.0 27270906
ECLASS 9.0 27270906
ECLASS 10.0 27270906
ECLASS 11.0 27270906
ECLASS 12.0 27270906
ECLASS 13.0 27270906
ECLASS 14.0 27270906
ECLASS 15.0 27270906
ETIM 5.0 EC001820
ETIM 6.0 EC001820
ETIM 7.0 EC001820
ETIM 8.0 EC001820
ETIM 9.0 EC001820
ETIM 10.0 EC001820
3D-CAD-model - zip
EPLAN-macro - edz
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Conformiteitsverklaring UKCA - pdf