KRT18BW.VS5/L6T-M12
Contrastsensor
Productnummer:
50147604
Direct beschikbaar
| Serie | 18B |
| Speciale uitvoering | Teach-ingang korte aanspreektijd |
| Bedrijfsreikwijdte | 13 mm ± 3 mm |
| Straalverloop | gefocust |
| Lichtbron | LED, wit |
| Zendsignaalvorm | gepulst |
| Lichtvlekgrootte [bij sensorafstand] | 1 mm x 4 mm [13 mm] |
| Lichtvlekpositie | in lengterichting |
| Type lichtvlekgeometrie | rechthoekig |
| Lichtstraaluitgang | aan de voorzijde |
| Focus | vast |
| Bluscircuit | Kortsluitbeveiliging Ompoolbeveiliging |
| Voedingsspanning UB | 12 ... 30 V, DC |
| Restdrempel | 0 ... 15 %, van UB |
| Nullaststroom | 0 ... 25 mA |
| Aantal teach-ingangen | 1 St. |
| Spanningstype | DC |
| Functie | Gevoeligheidsinstelling Licht-/donkeromschakeling Toetsenbordvergrendeling |
| Schakeltoestand actief | high |
| Teach-proces | statisch 2-punts, dynamisch 2-punts, statisch 1-punts |
| Aantal digitale schakeluitgangen | 2 St. |
| Spanningstype | DC |
| Schakelstroom, max. | 100 mA |
| Schakelspanning | hoog: ≥(UB-2V) low: ≤ 2 V |
| Schakelelement | Transistor, Push-pull |
| Schakelprincipe | IO-Link / lichtschakelend (NPN)/donkerschakelend (PNP) |
| Functie | IO-Link communicatie Schakeluitgang |
| Schakelelement | Transistor, Push-pull |
| Schakelprincipe | lichtschakelend (PNP)/donkerschakelend (NPN) |
| Functie | Schakeluitgang |
| Schakelfrequentie | 22.000 Hz |
| Aanspreektijd | 0,022 ms |
| Gereedheidsvertraging | 300 ms |
| Type | IO-Link |
| COM-modus | COM2 |
| Min. cycle time | COM2 = 2,3 ms |
| Specificatie | V1.1 |
| SIO-modus support | Ja |
| Procesgegevens OUT | 2 byte |
| Dual Channel | Ja |
| Functie | Data-interface Signaal OUT Spanningsvoorziening Teach-ingang |
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Schroefdraadmaat | M12 |
| Type | male |
| Materiaal | Metaal |
| Aantal polen | 5 -polig |
| Codering | A-gecodeerd |
| Bouwvorm | hoekig |
| Afmeting (b x h x l) | 15 mm x 47 mm x 32,5 mm |
| Materiaal behuizing | Metaal |
| Behuizing metaal | Zinkspuitgietwerk |
| Materiaal optiekafdekking | Kunststof / PMMA |
| Nettogewicht | 60 g |
| Kleur behuizing | zilver |
| Type bevestiging | Doorgaande bevestiging Frontbevestiging met schroefdraad via optioneel bevestigingsonderdeel |
| Materiaalverdraagzaamheid | ECOLAB |
| Type weergave | Bargraph LED |
| Aantal LED's | 2 St. |
| Bedieningselementen | Toets(en) |
| Functie van bedieningselement | Gevoeligheidsinstelling Keuze van de bedrijfsmodus Licht-/donkeromschakeling |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | -40 ... 60 °C |
| Omgevingstemperatuur opslag | -40 ... 70 °C |
| Beschermingsgraad | IP 67 IP 69KIII |
| Goedkeuringen | c UL US |
| Geldige norm | IEC 60947-5-2 |
| Douanetariefnummer | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270906 |
| ECLASS 8.0 | 27270906 |
| ECLASS 9.0 | 27270906 |
| ECLASS 10.0 | 27270906 |
| ECLASS 11.0 | 27270906 |
| ECLASS 12.0 | 27270906 |
| ECLASS 13.0 | 27270906 |
| ECLASS 14.0 | 27270906 |
| ECLASS 15.0 | 27270906 |
| ETIM 5.0 | EC001820 |
| ETIM 6.0 | EC001820 |
| ETIM 7.0 | EC001820 |
| ETIM 8.0 | EC001820 |
| ETIM 9.0 | EC001820 |
| ETIM 10.0 | EC001820 |
3D-CAD-model - zip
EPLAN-macro - edz
IODD - V1.1 - zip
Configuratiesoftware - Sensor Studio - zip
Configuratiesoftware - IO-Link Device Collection - zip
Configuratiesoftware - IO-Link USB-Master - zip
Software - IO-Link Function Block for TIA V12 - zip
Software - IO-Link Function Block for TIA V14 - zip
Software - Data Function Block for Siemens S7 V5 - zip
Software - Data Function Block for Beckhoff TwinCAT V2 (Base-Library) - zip
Software - Data Function Block for Beckhoff TwinCAT V3 (Base-Library) - zip
Software - IO-Link Function Block for TIA V16 - zip
Software - IO-Link Function Block for TwinCAT 3.x - zip