KFX-LD-320

Kunststofvezelkabel zender-ontvanger

Productnummer: 50117771

Direct beschikbaar

Serie KFX
Werkingsprincipe Enkelstraalprincipe
Apparaattype Zend- en ontvangstvezel
Toepassingsgebied Nauwkeurige objectherkenning
Lichtstraaluitgang aan de voorzijde
Vezelkern Enkele vezelkern
Materiaal vezelkern Kunststof
aktiver Faserdurchmesser 0,5 mm
Rækkevidde med LV461 0 ... 100 mm
Rækkevidde med LV462 0 ... 175 mm
Rækkevidde med LV463 0 ... 300 mm
Rækkevidde med LV463.XV 0 ... 450 mm
Rækkevidde med LV463.XR 0 ... 540 mm
Rækkevidde med LV463I.XR 0 ... 810 mm
Minimale objectdiameter 0,05 mm
Bouwvorm cilindrisch
Buitendiameter 1,25 mm
Nettogewicht 26 g
Materiaal kop RVS
Type Kunststofvezelkabel met knikbescherming (KFX)
Vezellengte 2.000 mm
Materiaal vezelmantel PE
Bevestiging van de tastkop M3 x 0,5 mm
kleinste buigradius (bewegend) R15
Hulslengte bij lichtuittrede 10,5 mm
Metrische schroefdraad bij lichtgeleiderhuls Ja
Legging standaard
Demping bij λ = 650 nm 210 dB/km
Omgevingstemperatuur bedrijf -55 ... 70 °C
Douanetariefnummer 90011090
ECLASS 5.1.4 27270905
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ECLASS 10.0 27270905
ECLASS 11.0 27273606
ECLASS 12.0 27273606
ECLASS 13.0 27273606
ECLASS 14.0 27273606
ECLASS 15.0 27273606
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
ETIM 7.0 EC002651
ETIM 8.0 EC002651
ETIM 9.0 EC002651
ETIM 10.0 EC002651
3D-CAD-model - zip