KFX-ETD-420
Kunststofvezelkabel reflextaster
Serie | KFX |
Werkingsprincipe | Tast-principe |
Toepassingsgebied | Nauwkeurige objectherkenning |
Lichtstraaluitgang | aan de voorzijde |
Vezelkern | Enkele vezelkern |
Materiaal vezelkern | Kunststof |
aktiver Faserdurchmesser | 0,5 mm |
Rækkevidde med LV461 | 0 ... 25 mm |
Rækkevidde med LV462 | 0 ... 40 mm |
Rækkevidde med LV463 | 0 ... 70 mm |
Rækkevidde med LV463.XV | 0 ... 105 mm |
Rækkevidde med LV463.XR | 0 ... 125 mm |
Rækkevidde med LV463I.XR | 0 ... 190 mm |
Minimale objectdiameter | 0,1 mm |
Bouwvorm | cilindrisch |
Buitendiameter | 1,25 mm |
Nettogewicht | 20 g |
Materiaal kop | RVS |
Type | Kunststofvezelkabel met knikbescherming (KFX) |
Vezellengte | 2.000 mm |
Materiaal vezelmantel | PE |
Bevestiging van de tastkop | M4 x 0,7 mm |
kleinste buigradius (bewegend) | R15 |
Hulslengte bij lichtuittrede | 18 mm |
Metrische schroefdraad bij lichtgeleiderhuls | Ja |
Legging | standaard |
Demping bij λ = 650 nm | 210 dB/km |
Omgevingstemperatuur bedrijf | -55 ... 70 °C |
Douanetariefnummer | 90011090 |
ECLASS 5.1.4 | 27270905 |
ECLASS 8.0 | 27270905 |
ECLASS 9.0 | 27270905 |
ECLASS 10.0 | 27270905 |
ECLASS 11.0 | 27273606 |
ECLASS 12.0 | 27273606 |
ECLASS 13.0 | 27273606 |
ECLASS 14.0 | 27273606 |
ECLASS 15.0 | 27273606 |
ETIM 5.0 | EC002651 |
ETIM 6.0 | EC002651 |
ETIM 7.0 | EC002651 |
ETIM 8.0 | EC002651 |
ETIM 9.0 | EC002651 |
ETIM 10.0 | EC002651 |