KF-ETE-220
Kunststofvezelkabel reflextaster
Serie | KF |
Werkingsprincipe | Tast-principe |
Toepassingsgebied | Zeer nauwkeurige objectherkenning |
Lichtstraaluitgang | aan de voorzijde |
Vezelkern | Enkele vezelkern |
Materiaal vezelkern | Kunststof |
aktiver Faserdurchmesser | 0,25 mm |
Rækkevidde med LV461 | 0 ... 3 mm |
Rækkevidde med LV462 | 0 ... 5 mm |
Rækkevidde med LV463 | 0 ... 8 mm |
Rækkevidde med LV463.XV | 0 ... 12 mm |
Rækkevidde med LV463.XR | 0 ... 15 mm |
Rækkevidde med LV463I.XR | 0 ... 25 mm |
Minimale objectdiameter | 0,05 mm |
Bouwvorm | cilindrisch |
Buitendiameter | 1 mm |
Nettogewicht | 15 g |
Materiaal kop | RVS |
Type | Kunststofvezelkabel (KF) |
Vezellengte | 2.000 mm |
Materiaal vezelmantel | PE |
Bevestiging van de tastkop | Ø 2 mm |
kleinste buigradius (bewegend) | R10 |
Hulslengte bij lichtuittrede | 15 mm |
Metrische schroefdraad bij lichtgeleiderhuls | Nee |
Legging | standaard |
Demping bij λ = 650 nm | 210 dB/km |
Omgevingstemperatuur bedrijf | -55 ... 70 °C |
Douanetariefnummer | 90011090 |
ECLASS 5.1.4 | 27270905 |
ECLASS 8.0 | 27270905 |
ECLASS 9.0 | 27270905 |
ECLASS 10.0 | 27270905 |
ECLASS 11.0 | 27273606 |
ECLASS 12.0 | 27273606 |
ECLASS 13.0 | 27273606 |
ECLASS 14.0 | 27273606 |
ECLASS 15.0 | 27273606 |
ETIM 5.0 | EC002651 |
ETIM 6.0 | EC002651 |
ETIM 7.0 | EC002651 |
ETIM 8.0 | EC002651 |
ETIM 9.0 | EC002651 |
ETIM 10.0 | EC002651 |