KF-ETC-420

Kunststofvezelkabel reflextaster

Productnummer: 50132149

Direct beschikbaar

Serie KF
Werkingsprincipe Tast-principe
Toepassingsgebied Algemene toepassingen
Lichtstraaluitgang aan de voorzijde
Vezelkern Coaxiale vezelplaatsing
Kern met meerdere vezels
Materiaal vezelkern Kunststof
aktiver Faserdurchmesser 0,25 mm
Rækkevidde med LV461 0 ... 30 mm
Rækkevidde med LV462 0 ... 60 mm
Rækkevidde med LV463 0 ... 90 mm
Rækkevidde med LV463.XV 0 ... 135 mm
Rækkevidde med LV463.XR 0 ... 160 mm
Rækkevidde med LV463I.XR 0 ... 245 mm
Minimale objectdiameter 0,05 mm
Bouwvorm cilindrisch
Buitendiameter 1,25 mm
Materiaal kop RVS
Type Kunststofvezelkabel (KF)
Vezellengte 2.000 mm
Materiaal vezelmantel PE
Bevestiging van de tastkop M4 x 0,7 mm
kleinste buigradius (bewegend) R15
Hulslengte bij lichtuittrede 18 mm
Metrische schroefdraad bij lichtgeleiderhuls Ja
Legging standaard
Demping bij λ = 650 nm 210 dB/km
Omgevingstemperatuur bedrijf -55 ... 70 °C
Douanetariefnummer 90011090
ECLASS 5.1.4 27270905
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ECLASS 10.0 27270905
ECLASS 11.0 27273606
ECLASS 12.0 27273606
ECLASS 13.0 27273606
ECLASS 14.0 27273606
ECLASS 15.0 27273606
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
ETIM 7.0 EC002651
ETIM 8.0 EC002651
ETIM 9.0 EC002651
ETIM 10.0 EC002651